登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to board konektory
Připojení základní desky k dceřiné kartě
09 66 311 6503
型号: 09 66 311 6503
DSUB SV FE SSDP STR 25P PL2 NUT SLK 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 311 6503
DSUB SV FE SSDP STR 25P PL2 NUT SLK 4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
D-Sub
Identifikace
Standardní
Prvek
Konektor
Popis kontaktu
Lisované provedení
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Provedení
Zásuvka (female)
Velikost
D-Sub 3
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů
25
Délka zakončení
2,9 mm
Způsob zajišťování
Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
Technické vlastnosti
Vzdálenost mezi řadami
2,84 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,76 mm
Jmenovitý proud
6,5 A
Vzdušná vzdálenost
≥ 1 mm
Délka povrchových cest
≥ 1 mm
Izolační odpor
>10
10
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Utahovací moment
≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 83 N
Odpojovací síla
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Úroveň vlastností
2
Podle CECC 75301-802
Spojovací cykly
≥ 250
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB
≥1,6 mm
Instalační výška
6,2 mm
Hot plugging
Ne
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pokovená ocel
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
14,65 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140083141
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较