登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Motherboard to daughtercard connection
09 67 050 4755
型号: 09 67 050 4755
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
白
插针: 50
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 67 050 4755
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
D-Sub
標識
標準
原件
連接器
插針端子介紹
車削
直式
版本
接線方式
波峰焊接接線方式
公母類型
母頭
尺寸
D-Sub 5
連接方式
主板到子插件板
堆棧
針數
50
連接長度
5.8 mm
PCB 固定
無鎖板結構
鎖定類型
帶饋通口的固定法蘭 Ø 3.1 mm
技術參數
排間距
2.84 mm
針間距(接線端)
2.76 mm
法蘭高度
6.5 mm
額定電流
7.5 A
放電距離
≥ 1 mm
爬電距離
≥ 1 mm
絕緣阻抗
>10
10
Ω
接觸電阻
≤ 10 mΩ
極限溫度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 167 N
拔出力
≥ 14.5 N
≤ 111 N
性能等級
2
符合CECC 75301-802 標準
插拔次數
≥ 250
測試電壓U
r.m.s.
1 kV
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1.6 mm
安裝高度
5.4 mm
Hot plugging
無
材料特性
材料(插蕊)
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充(PBTP)
外殼:鋼、鍍錫
顏色(插蕊)
白
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鎳表面鍍貴金屬
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R26
規格和認證
規格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
包裝尺寸
25
淨重
21 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140093683
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较