登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Verbinding uitbreidingskaart
09 65 166 6816
型号: 09 65 166 6816
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09PPL2GC4-40HT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 65 166 6816
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09PPL2GC4-40HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
D-Sub
Identificatie
Standaard
Element
Connector
Specificatie
Low-profile
Beschrijving van het contact
Gestempeld
Haaks
Versie
Aansluitmethode
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Geslacht
Mannelijk
Grootte
D-Sub 1
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Aantal contacten
9
Afsluitingslengte
2,9 mm
Vergrendelingstype
Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
Technische eigenschappen
Afstand tussen rijen
2,54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2,74 mm
Nominale stroom
6,5 A
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C (tijdens reflow solderen max. +240 °C gedurende 15 s)
Insteekkracht
≤ 30 N
Uittrekkracht
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Prestatieniveau
2
vlgs. CECC 75301-802
steekcycli
≥ 250
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
II (400 ≤ CTI < 600)
PCB-dikte
≥1,6 mm
Installatiehoogte
3,6 mm
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PCT)
Schaal: staal, vernikkeld
Kleur (insteekstuk)
Grijs
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41652
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
6,97 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140077409
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较