配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
9
型号: 09 65 266 6816
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 15PPL2GC4-40HT
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 15PPL2GC4-40HT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 65 266 6816
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 15PPL2GC4-40HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
9
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 连接器
  • 规格 Low-profile
  • 插针端子介绍
    冲压
    弯式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 15
  • 连接长度 2.9 mm
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
  • 排间距 2.54 mm
  • 针间距(接线端) 2.74 mm
  • 额定电流 ‌ 6.5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • 插入力 ≤ 50 N
  • 拔出力
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • 性能等级
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT)
    外壳:钢、镀镍
  • 颜色(插芯) 灰色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 9.3 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140078192
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较