登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Extender card connection
09 65 163 7812
型号: 09 65 163 7812
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09PAU3GC4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 163 7812
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09PAU3GC4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
D-Sub
Название
Standard
Элемент
Connector
Описание контактов
Stamped
Angled
Версия
Метод подключения
Wave soldering termination
Тип
Male
Размер
D-Sub 1
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Число контактов
9
другие контакты
With grounding pin
Длина подключения
2.9 mm
Крепление печатной платы
With board locks
Тип блокировки
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Технические характеристики
Расстояние между рядами
2.84 mm
Шаг контактов (сторона подключения)
2.74 mm
Номинальный ток
6.5 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
≤0.6 Nm Female screw lock
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 30 N
Усилие расстыковки
≥ 3.3 N
≤ 20 N
Уровень исполнения
3
Циклы стыковки
≥ 50
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
≥1.6 mm
Монтажная высота
7.3 mm
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
7.99 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140077324
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较