登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Extender card connection
09 66 523 6803
型号: 09 66 523 6803
DSUB MA ANG87-284 50P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 523 6803
DSUB MA ANG87-284 50P AU2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Elem
Connector
Az érintkező leírása
Turned
Angled
Verzió
Lezárási mód
Wave soldering termination
Fajta
Male
Méret
D-Sub 5
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Érintkezők száma
50
Lezárás hossz
3 mm
Rögzítés típusa
Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
Sorköz
2.84 mm
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.76 mm
Névleges áramerősség
7.5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
≤0.4 Nm Locking screw
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 167 N
Kihúzási erő
≥ 14.5 N
≤ 111 N
Teljesítményszint
2
acc. to CECC 75301-802
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
≥1.6 mm
Telepítési magasság
8.7 mm
Hot plugging
No
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
50
Nettó tömeg
25 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140220713
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较