登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
板端连接器
...
电缆连接器和电缆组件
数据连接器
Industrial Ethernet
Industrial Ethernet
Filters
原件
Select a value
Reset filter
PCB适配器
2
公连接器
1
双耦合
3
延长器
2
母连接器
2
电缆组装
281
电缆连接器
190
空底座
1
端接块
4
转接口
1
连接器
13
连接器插芯
2
连接器组
32
适配器
2
配线架
2
面板安装
15
系列
Select a value
Reset filter
D-Sub
12
HARTING Mini PushPull
14
HARTING PushPull (V4)
34
HARTING RJ Industrial
®
58
HARTING T1 Industrial
1
HARTING ix Industrial®
58
Han-Modular®
6
Han® PushPull (V14)
32
LC duplex
2
PushPull XS SFP
1
RJ45
228
HARAX
®
6
har
-link
®
6
har
-speed
4
preLink®
31
圆形连接器 M12
257
圆形连接器 M8
10
针数
Select a value
Reset filter
from
2
4
8
10
to
2
4
8
10
2
5
4
127
8
152
10
8
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
90
母头
77
锁定类型
Select a value
Reset filter
PushPull
86
PushPull (inner)
8
PushPull (outer)
22
PushTrigger
4
压入式连接
6
螺钉锁扣
108
接线方式
Select a value
Reset filter
HARAX
®
连接技术
17
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
25
刺破接线
17
压接针
117
波峰焊接接线方式
2
焊接接线
6
绝缘置换连接绝缘位移终端
106
螺栓接线
3
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.05 ... 0.08 mm²
1
0.08 ... 0.22 mm²
7
0.08 ... 0.22 mm² 绞线
7
0.08 ... 0.25 mm²
39
0.09 ... 0.14 mm²
7
0.09 ... 0.25 mm²
2
0.12 mm² 绞线
2
0.12 ... 0.32 mm² 实心
10
0.12 ... 0.32 mm² 绞线
10
0.12 ... 0.82 mm²
13
0.13 ... 0.25 mm²
2
0.13 ... 0.33 mm²
3
0.13 ... 0.82 mm²
43
0.14 mm²
4
0.14 ... 0.34 mm²
4
0.14 ... 0.75 mm²
5
0.1 ... 0.12 mm²
19
0.1 ... 0.22 mm² 绞线
2
0.1 ... 0.32 mm²
5
0.1 ... 0.32 mm² 单芯/多芯
2
0.1 ... 0.32 mm² 实心
5
0.1 ... 0.32 mm² 绞线
11
0.22 ... 0.32 mm²
22
0.22 ... 0.32 mm² 实心
6
0.22 ... 0.32 mm² 绞线
22
0.23 ... 0.36 mm²
7
0.25 ... 0.52 mm²
3
0.26 ... 0.32 mm² 单芯/多芯
1
0.26 ... 0.32 mm² 实心
23
0.33 ... 0.82 mm²
3
0.34 mm²
4
0.34 ... 0.75 mm²
2
1.5 mm²
2
1.5 mm² 最大值
3
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 16
5
AWG 22
7
AWG 22 ... AWG 18
5
AWG 22/7
4
AWG 23 ... AWG 22
1
AWG 23 ... AWG 22 实心
8
AWG 23/1 ... AWG 22/1 实心
5
AWG 24 ... AWG 20
3
AWG 24 ... AWG 22
29
AWG 24 ... AWG 22 实心
2
AWG 24 ... AWG 22 绞线
10
AWG 24/1 ... AWG 22/1 实心
3
AWG 24/7
4
AWG 24/7 ... AWG 22/7 绞线
6
AWG 26
4
AWG 26 ... AWG 18
61
AWG 26 ... AWG 22
7
AWG 26 ... AWG 23
6
AWG 26 绞线
2
AWG 26/1 ... AWG 22/1 实心
7
AWG 26/7 ... AWG 22/7 绞线
10
AWG 27 ... AWG 26
19
AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
24
AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
24
AWG 28 ... AWG 23
39
AWG 28 ... AWG 24
5
AWG 28 ... AWG 24 绞线
5
AWG 28 ... AWG 26
7
AWG 28/7 ... AWG 22/7
5
AWG 28/7 ... AWG 24/7 绞线
8
AWG 28/7 ... AWG 26/7
4
AWG 30 ... AWG 28
1
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
98
IP20 插配状态
5
IP40
2
IP65
69
IP65 / IP67
16
IP65 / IP67 插配状态
151
IP65 / IP67 锁定状态
3
IP65 插配状态
2
IP67
68
IP67 插配状态
3
屏蔽
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽触点
103
屏蔽
194
带压接法兰的屏蔽连接
67
编码
Select a value
Reset filter
A型
31
B型
2
C型
10
D编码
160
RJ45
6
X编码
87
额定电流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
1.5 A
1.75 A
1.76 A
4 A
to
0.5 A
1.5 A
1.75 A
1.76 A
4 A
0.5 A
57
1.5 A
38
1.75 A
21
1.76 A
7
4 A
86
额定电压
Select a value
Reset filter
48 V AC
24
60 V DC
24
150 V AC
2
48 V AC
62
50 V AC
42
60 V AC
1
60 V DC
104
传输特性
Select a value
Reset filter
600 MHz 带宽
1
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
252
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
17
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
11
Cat. 6 E
A
级,到 500 MHz
14
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
235
Cat. 7 F 级,到 600 MHz
1
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
268
10 Gbit/s
251
10 Mbit/s
515
100 Mbit/s
511
2.5 Gbit/s
252
5 Gbit/s
246
性能等级
Select a value
Reset filter
1
16
2
3
符合 CECC 75301-802 标准
12
类别
Select a value
Reset filter
插针
16
系统布线
281
连接器
259
附件
96
针间距(接线端)
Select a value
Reset filter
from
2 mm
to
2 mm
2 mm
3
针间距(插拔端)
Select a value
Reset filter
2 mm
3
额定电压
Select a value
Reset filter
from
48 V
50 V
60 V
250 V
to
48 V
50 V
60 V
250 V
48 V
38
50 V
32
60 V
3
250 V
5
尺寸
Select a value
Reset filter
3 A
20
重点版
2
插针类型
Select a value
Reset filter
压接针
16
环绕电阻
Select a value
Reset filter
260 Ω/km
6
290 Ω/km
15
详细资料
Select a value
Reset filter
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
18
标识
Select a value
Reset filter
Data
25
HARTING DualBoot RJ45
7
HARTING ix Industrial®
12
INOX
1
LC duplex
2
M12-L
7
Medium Design
1
PushPull
42
Slim Design
97
标准
12
螺栓
2
附件种类
Select a value
Reset filter
LC 连接器双工
2
保护盖
26
压接法兰组合
13
安全夹
1
密封圈套件
3
接地电缆
2
电缆扣环
5
维修套件
1
编码套装
1
解锁闩
1
转接口
6
适配器
5
铜质环
1
锁紧螺母
6
颜色夹
25
Unfortunately, no results were found for your search query
652 products
(of 652)
1/22
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
公母类型-递减
锁定类型-递减
Eigenschaften
型号 38 12 30
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 12 29
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 13 01
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 13 00
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 12 27
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 12 26
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 46 47 42
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 12 25
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 12 94
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 12 95
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 12 23
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 12 22
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 38 12 21
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 46 47 43
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 Crimp Slim Design 4pol D-coded male
型号 21 03 881 1405
直式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
型号 09 45 181 2561 XL
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10A-1 plug SL-S
型号 09 45 181 2560 XL
电缆连接器 直式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
型号 09 45 151 1560
电缆连接器 PROFINET, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.75 A
插针: 8
铜合金
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
circular Connector w. Harax M12 L4 M
型号 21 03 281 1405
直式
公头
D编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded
型号 21 03 881 1805
直式
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
型号 09 45 151 1100
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
型号 09 45 151 1108
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器, 面板安装
PFT Slim design female D-coded
型号 21 03 881 2425
面板内部安装
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC straight
型号 09 45 151 1120
电缆连接器 PROFINET, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10A-1 plug SL-I24
型号 09 45 181 2562 XL
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight
型号 09 45 151 1570
电缆连接器 PROFINET, Multi Feature RJ45, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.76 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A
型号 20 82 101 0010
连接器
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
公头
插针: 8
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD
型号 09 35 220 0401
连接器 符合 AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
型号 09 35 226 0401
连接器组 符合 AIDA, PROFINET-标识:PROFINET O 型插头 RJ45
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.75 A
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12 slim angled male D-cod 4-pol
型号 21 03 881 3405
弯式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
22
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
公母类型 - 递减
锁定类型 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 652 products
比较
0
排序方式
Filters
0