登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
板端连接器
...
电缆连接器和电缆组件
混合连接器
电源和信号
电源和信号
Filters
原件
Select a value
Reset filter
公连接器
3
插芯
8
母连接器
7
电缆组装
36
电缆连接器
8
连接器
9
面板安装
1
系列
Select a value
Reset filter
D-Sub
13
DIN 41612
83
HARTING PushPull (V4)
5
har-modular®
4
圆形连接器 M12
4
圆形连接器 M17
27
圆形连接器 M23
40
圆形连接器 尺寸 15
10
针数
Select a value
Reset filter
from
2
4
6
7
8
9
11
13
17
21
25
27
31
36
45
to
2
4
6
7
8
9
11
13
17
21
25
27
31
36
45
2
1
4
2
6
4
7
1
8
6
9
6
11
1
13
1
17
1
21
2
25
1
27
1
31
9
36
1
45
1
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
30
母头
17
连接方式
Select a value
Reset filter
PCB至电缆
10
主板到子插件板
6
飞线
8
锁定类型
Select a value
Reset filter
ComLock 快锁装置
4
ComLock-S 快锁装置
2
PushPull
5
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
9
开关锁扣
10
螺钉锁扣
16
锁杆或锁紧螺钉
6
锁止螺钉
8
接线方式
Select a value
Reset filter
Faston接线方式
7
压接针
73
波峰焊接接线方式
5
绕接接线方式
3
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.14 mm²
4
0.08 ... 0.25 mm² Data
4
0.08 ... 0.34 mm²
2
0.09 ... 0.25 mm²
6
0.13 ... 0.82 mm²
4
0.14 ... 0.56 mm²
6
0.14 ... 1 mm²
2
0.14 ... 2.5 mm²
4
0.14 ... 4 mm²
6
0.25 ... 0.5 mm²
4
0.5 ... 1.5 mm²
7
0.75 ... 1 mm²
2
0.75 ... 1.5 mm²
2
0.75 ... 2.5 mm²
2
1.5 mm²
3
1 ... 1.5 mm²
2
2.5 ... 4 mm²
2
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 18 ... AWG 16
2
AWG 19 ... AWG 17
2
AWG 20 ... AWG 16
7
AWG 24 ... AWG 20
4
AWG 24 ... AWG 28
6
AWG 26 ... AWG 14
4
AWG 26 ... AWG 18
4
AWG 26 ... AWG 20
6
AWG 28 ... AWG 23 Data
4
AWG 28 ... AWG 26
4
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
16
IP40
2
IP65
3
IP65 / IP67
4
IP65 / IP67 插配状态
4
IP66 / IP67
2
IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
9
IP67
12
IP67 锁定状态
13
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
13
屏蔽
Select a value
Reset filter
屏蔽
13
无屏蔽
7
编码
Select a value
Reset filter
D20编码
2
Y编码
4
不缺针的编码方式
10
孔编码
9
带护罩编号
9
额定电流
Select a value
Reset filter
from
2 A
≤ 2 A
5 A
6 A
≤ 10 A
12 A
15 A
16 A
28 A
≤ 28 A
to
2 A
≤ 2 A
5 A
6 A
≤ 10 A
12 A
15 A
16 A
28 A
≤ 28 A
2 A
2
≤ 2 A
2
5 A
9
6 A
14
≤ 10 A
4
12 A
2
15 A
9
16 A
1
28 A
2
≤ 28 A
4
性能等级
Select a value
Reset filter
1
15
2
14
符合 IEC 60603-2 标准
20
类别
Select a value
Reset filter
上売/底座
11
插芯
8
插针
43
系统布线
26
连接器
36
附件
62
针间距(接线端)
Select a value
Reset filter
from
1.9 mm
2 mm
5.08 mm
to
1.9 mm
2 mm
5.08 mm
1.9 mm
2
2 mm
2
5.08 mm
2
针间距(插拔端)
Select a value
Reset filter
1.9 mm
2
2 mm
2
3.81 mm
10
5.08 mm
10
连接长度
Select a value
Reset filter
from
4.5 mm
22 mm
to
4.5 mm
22 mm
4.5 mm
2
22 mm
3
额定电压
Select a value
Reset filter
from
48 V
50 V
150 V
250 V
630 V
to
48 V
50 V
150 V
250 V
630 V
48 V
2
50 V
6
150 V
8
250 V
1
630 V
2
尺寸
Select a value
Reset filter
D-Sub 2
2
D-Sub 3
3
D-Sub 4
3
D-Sub 5
1
M17
9
M23
12
插针类型
Select a value
Reset filter
压接针
41
焊接针
2
标识
Select a value
Reset filter
D型
1
E型
2
FM型
1
F型
16
High Density
4
H型
16
MH型
16
MH型 24+7
9
Mixed
9
Power
37
Signal
8
混合
1
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
6
固定杆
5
底座外壳
14
开口壳
2
机械和电气引导件
1
用于外壳的插芯
10
电缆紧固夹
1
编码
1
编码梳
7
编码针
1
螺钉
11
连接件 O
2
适配器
1
Unfortunately, no results were found for your search query
196 products
(of 196)
1/7
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
公母类型-递减
连接方式-递减
母连接器
MH TYPE FEMALE CONNECTOR
型号 09 06 231 6822
波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
直式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
M23 P Hood 7-12 mm
型号 09 15 600 0402
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-SUB M 7W2 MA CRIMP TH
型号 09 69 212 0072
压接针
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 7
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-SUB M 13W3 MA CRIMP TH
型号 09 69 312 0133
压接针
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 13
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
DIN-Power MH24+7FTC1-1
型号 09 06 231 2881
压接针, Faston接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
铜合金
镀银 插配端,电源针, 镀银 连接端,电源针
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 4+3+PE Female -C
型号 09 15 608 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
M23 P Hood 11-17 mm
型号 09 15 600 0403
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 4+3+PE Male -C
型号 09 15 608 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
M23 P Hood cable to cable 7-12mm
型号 09 15 600 0702
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2
型号 09 06 231 6821
绕接接线方式, Faston接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
直式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-SUB M 17W2 MA CRIMP TH
型号 09 69 312 0172
压接针
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 17
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
型号 09 15 600 9102
用于不封底安装底座, 用于线对线连接底座, 带链条 (100 mm)
金属
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
M23 P ComLock Hood 11-17 mm
型号 09 15 600 0493
EMC版
尺寸: M23
ComLock 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 5+3+PE Male-C (A)
型号 09 15 609 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 9
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 5+3+PE Female -C (A)
型号 09 15 609 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 9
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
M23 P Hood cable to cable 11-17 mm
型号 09 15 600 0703
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-SUB M 21W4 MA CRIMP TH
型号 09 69 412 0214
压接针
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 21
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-SUB M 11W1 MA CRIMP TH
型号 09 69 212 0111
压接针
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 11
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 5+3+PE Female-C (B)
型号 09 15 609 3111
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 9
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
M23 P ComLock Hood 7-12 mm
型号 09 15 600 0492
EMC版
尺寸: M23
ComLock 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Eigenschaften
型号 48 13 44
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
型号 09 15 609 3011
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 9
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
DIN-Power MH24+7FST4,5C1-1
型号 09 06 231 2822
波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
直式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-SUB M 36W4 MA CRIMP TH
型号 09 69 512 0364
压接针
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 36
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
M23 P Hood angl. 7-12mm rotatable
型号 09 15 600 0603
EMC版, 可旋转
尺寸: M23
螺钉锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
型号 21 03 861 1805
直式
公头
Y编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm² 0.08 ... 0.25 mm² Data
额定电流: 6 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
D-SUB M 21W1 MA CRIMP TH
型号 09 69 312 0211
压接针
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 21
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
型号 09 06 031 6921
Faston接线方式, 波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Compact
型号 51 52 88
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
型号 09 06 231 2881 222
压接针, Faston接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
铜合金
镀银 插配端,电源针, 镀银 连接端,电源针
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
7
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
公母类型 - 递减
连接方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 196 products
比较
0
排序方式
Filters
0