登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
eShop
...
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
电源和信号连接器
电源和信号连接器
Filters
原件
Select a value
Reset filter
插芯
48
服务接口
5
母连接器
43
滤波适配器
6
电源分线器
1
电缆组装
642
电缆连接器
226
转接口
5
连接器
245
连接器组
32
面板安装
12
系列
Select a value
Reset filter
D-Sub
1099
DIN 41612
182
HARTING Mini PushPull
7
HARTING PushPull (V4)
48
HARTING ix Industrial®
22
Han® PushPull (V14)
44
SEK
1
USB
1
HARAX
®
8
har
-port
5
har-bus® 64
6
har-modular®
4
圆形连接器 7/8ʺ
27
圆形连接器 M12
747
圆形连接器 M17
53
圆形连接器 M23
102
圆形连接器 M5
6
圆形连接器 M8
61
圆形连接器 尺寸 15
6
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
16
17
19
24
25
26
32
37
44
48
50
62
64
78
96
to
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
16
17
19
24
25
26
32
37
44
48
50
62
64
78
96
2
8
3
39
4
147
5
153
6
8
7
8
8
64
9
64
10
20
12
14
15
64
16
2
17
8
19
4
24
2
25
54
26
6
32
12
37
42
44
6
48
13
50
18
62
6
64
5
78
6
96
4
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
434
母头
436
连接方式
Select a value
Reset filter
A型连接器-A型连接器
5
PCB至电缆
152
飞线
121
锁定类型
Select a value
Reset filter
ComLock 快锁装置
10
ComLock-S 快锁装置
5
PushPull
80
PushPull (inner)
2
PushPull (outer)
29
PushTrigger
2
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
14
六角螺丝 螺纹M3
13
固定杆
2
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
43
带短锁扣螺钉 螺纹M2.6
5
带短锁扣螺钉 螺纹M3
26
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
72
带螺纹的固定法兰 M3
47
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
14
带长锁扣螺钉 螺纹M2.6
5
带长锁扣螺钉 螺纹M3
14
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
31
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
29
带预安装的螺纹插芯 螺纹 4-40 UNC
7
带预安装的螺纹插芯 螺纹M3
5
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
132
开关锁扣
6
弹簧或滑动锁扣
40
母螺钉锁扣 螺纹 4-40 UNC
1
母螺钉锁扣 螺纹M3
1
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
57
滚花螺钉 螺纹M2.6
1
滚花螺钉 螺纹M3
38
用于滚花螺栓
10
螺钉锁扣
200
锁杆或锁紧螺钉
10
锁止螺钉
11
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
9
锁止螺钉 螺纹M3
9
接线方式
Select a value
Reset filter
Faston接线方式
4
Han-Quick Lock
®
接线
7
Han® PushPull (V14)
1
Push-In
2
HARAX
®
连接技术
52
压接针
850
弹片接线
13
接线片焊接端
17
焊接接线
22
焊杯接线
172
笼式弹片接线
1
绝缘置换连接绝缘位移终端
73
螺栓接线
36
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.14 mm²
4
0.08 ... 0.21 mm²
2
0.08 ... 0.22 mm²
1
0.08 ... 0.34 mm²
2
0.08 ... 0.56 mm²
2
0.08 ... 1 mm²
8
0.08 ... 1.5 mm²
12
0.09 ... 0.13 mm²
45
0.09 ... 0.14 mm²
5
0.09 ... 0.25 mm²
41
0.09 ... 0.5 mm²
21
0.09 ... 0.82 mm²
18
0.12 ... 0.32 mm²
9
0.12 ... 0.82 mm²
19
0.13 ... 0.33 mm²
26
0.13 ... 0.82 mm²
45
0.14 mm²
4
0.14 ... 0.22 mm²
12
0.14 ... 0.25 mm²
10
0.14 ... 0.34 mm²
18
0.14 ... 0.5 mm²
3
0.14 ... 0.56 mm²
13
0.14 ... 0.75 mm²
11
0.14 ... 1 mm²
4
0.14 ... 1.5 mm²
1
0.1 ... 0.14 mm²
1
0.23 ... 0.36 mm²
5
0.25 mm²
20
0.25 ... 0.34 mm²
4
0.25 ... 0.5 mm²
8
0.25 ... 0.52 mm²
35
0.25 ... 0.82 mm² 绞线
1
0.25 ... 1.5 mm²
2
0.25 ... 2.5 mm²
3
0.26 ... 0.32 mm² 实心
1
0.33 ... 0.82 mm²
3
0.34 mm²
4
0.34 ... 0.5 mm²
2
0.34 ... 0.75 mm²
10
0.34 ... 1 mm²
1
0.5 mm²
90
0.5 mm² 最大值
26
0.56 ... 1 mm²
1
0.5 ... 1.5 mm²
13
0.5 ... 2.5 mm²
23
0.75 mm²
7
0.75 ... 1 mm²
4
0.75 ... 1.5 mm²
10
0.75 ... 2.5 mm²
13
0.75 ... 2.5 mm² 绞线
3
0.75 ... 4 mm²
2
1 mm²
2
1 mm² 最大值
12
1.5 mm²
12
1.5 mm² 最大值
14
1.5 ... 2.5 mm²
2
1.5 ... 2.5 mm² 绞线
2
1 ... 1.5 mm²
2
2.5 mm²
7
2.5 mm² 最大值
4
2.5 ... 4 mm²
2
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 12
1
AWG 14
6
AWG 16
20
AWG 16 ... AWG 14
5
AWG 18
5
AWG 18 ... AWG 13
6
AWG 18 ... AWG 16
8
AWG 19
2
AWG 19 ... AWG 14
2
AWG 19 ... AWG 16
2
AWG 19 ... AWG 17
4
AWG 20
109
AWG 20 ... AWG 12 绞线
3
AWG 20 ... AWG 14
12
AWG 20 ... AWG 16
13
AWG 20 ... AWG 17
1
AWG 20 ... AWG 18
1
AWG 20 最大值
5
AWG 21
5
AWG 22
9
AWG 22 ... AWG 12
3
AWG 22 ... AWG 17
1
AWG 22 ... AWG 18
13
AWG 22 ... AWG 20
2
AWG 22/7
3
AWG 24
20
AWG 24 ... AWG 12
3
AWG 24 ... AWG 16
2
AWG 24 ... AWG 18
1
AWG 24 ... AWG 20
43
AWG 24 ... AWG 22
9
AWG 24 ... AWG 28
11
AWG 24/7
3
AWG 26
4
AWG 26 ... AWG 13
1
AWG 26 ... AWG 17
2
AWG 26 ... AWG 18
75
AWG 26 ... AWG 20
16
AWG 26 ... AWG 22
53
AWG 26 ... AWG 24
22
AWG 27 ... AWG 26
1
AWG 28 ... AWG 18
18
AWG 28 ... AWG 20
23
AWG 28 ... AWG 24
33
AWG 28 ... AWG 26
54
AWG 28/7 ... AWG 22/7
4
AWG 28/7 ... AWG 26/7
3
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
52
IP30
219
IP40
2
IP65
69
IP65 / IP67
12
IP65 / IP67 插配状态
614
IP65 / IP67 锁定状态
3
IP65 插配状态
3
IP66 / IP67
2
IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
9
IP67
171
IP67 插配状态
29
IP67 锁定状态
48
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
31
屏蔽
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽触点
35
屏蔽
314
带压接法兰的屏蔽连接
65
带电缆扎带
1
无屏蔽
517
编码
Select a value
Reset filter
A型
2
A编码
691
B型
23
B编码
14
C型
2
D编码
5
K-编码
7
L-编码
25
P编码
3
S编码
7
T编码
3
不缺针的编码方式
38
侧编码
3
孔编码
23
带护罩编号
6
有编码
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
1 A
1.5 A
≤ 1.5 A
2 A
≤ 2 A
3 A
3.6 A
4 A
5 A
6 A
6.5 A
7.5 A
8 A
≤ 8 A
9 A
10 A
≤ 10 A
12 A
14 A
15 A
16 A
20 A
≤ 20 A
28 A
≤ 28 A
to
0.5 A
1 A
1.5 A
≤ 1.5 A
2 A
≤ 2 A
3 A
3.6 A
4 A
5 A
6 A
6.5 A
7.5 A
8 A
≤ 8 A
9 A
10 A
≤ 10 A
12 A
14 A
15 A
16 A
20 A
≤ 20 A
28 A
≤ 28 A
0.5 A
4
1 A
3
1.5 A
37
≤ 1.5 A
6
2 A
125
≤ 2 A
10
3 A
4
3.6 A
2
4 A
561
5 A
63
6 A
21
6.5 A
26
7.5 A
86
8 A
26
≤ 8 A
6
9 A
8
10 A
2
≤ 10 A
7
12 A
30
14 A
6
15 A
6
16 A
38
20 A
10
≤ 20 A
2
28 A
2
≤ 28 A
4
额定电压
Select a value
Reset filter
30 V AC
18
30 V DC
18
48 V AC
10
50 V AC
3
60 V DC
13
30 V AC
13
30 V DC
23
48 V AC
69
50 V AC
24
60 V AC/DC
1
60 V DC
93
600 V AC
6
63 V DC
6
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
9
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
4
DisplayPort 1.1 standard
2
DisplayPort 1.2 standard
2
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
4
1.62 Gbit/s
4
10 Gbit/s
4
10 Mbit/s
13
100 Mbit/s
13
2.5 Gbit/s
4
2.7 Gbit/s
4
480 Mbit/s
6
5 Gbit/s
8
5.4 Gbit/s
4
≤ 20 Gbit/s
1
性能等级
Select a value
Reset filter
1
164
2
157
3
85
NM 30 (S4)
72
符合 CECC 75301-802 标准
156
符合 IEC 60603-2 标准
48
符合 IEC 61076-4-113 标准
6
类别
Select a value
Reset filter
上売/底座
416
插芯
48
插针
208
系统布线
642
连接器
571
配电器
1
附件
563
针间距(接线端)
Select a value
Reset filter
from
1.9 mm
2 mm
2.4 mm
2.54 mm
3 mm
3.81 mm
5.08 mm
to
1.9 mm
2 mm
2.4 mm
2.54 mm
3 mm
3.81 mm
5.08 mm
1.9 mm
3
2 mm
3
2.4 mm
6
2.54 mm
12
3 mm
6
3.81 mm
5
5.08 mm
17
针间距(插拔端)
Select a value
Reset filter
1.9 mm
3
10.16 mm
5
2 mm
3
2.4 mm
6
2.54 mm
12
3 mm
6
3.81 mm
14
5.08 mm
26
6.5 mm
5
额定电压
Select a value
Reset filter
from
20 V
24 V
30 V
32 V
48 V
50 V
60 V
63 V
150 V
160 V
200 V
250 V
300 V
600 V
630 V
690 V
to
20 V
24 V
30 V
32 V
48 V
50 V
60 V
63 V
150 V
160 V
200 V
250 V
300 V
600 V
630 V
690 V
20 V
1
24 V
15
30 V
29
32 V
15
48 V
6
50 V
37
60 V
185
63 V
18
150 V
8
160 V
4
200 V
12
250 V
286
300 V
24
600 V
2
630 V
16
690 V
5
尺寸
Select a value
Reset filter
D-Sub 1
336
D-Sub 2
252
D-Sub 3
173
D-Sub 4
131
D-Sub 5
88
M17
9
M23
27
插针类型
Select a value
Reset filter
压接针
206
焊接针
2
标识
Select a value
Reset filter
2C型
5
2F型
4
3C型
1
AIDA H-分线器
1
B型
2
C型
10
Data
1
D型
12
E型
8
F9型
1
F型
27
G型
1
H15型
4
H16型
1
HARTING ix Industrial®
7
High Density
46
H型
16
INOX
3
IP67
78
InduCom
137
M12-L
25
M12-S
6
M8-S
5
M8-XS
4
MH型
16
Medium Design
1
Power
95
Power L
15
PushPull
35
Signal
107
Slim Design
90
har-bus® 64
1
low-profile
1
标准
187
过滤器
54
附件种类
Select a value
Reset filter
C型安装托架
2
R型锁止元件
2
T-分离机
2
Y 分线器
4
保护盖
75
六角延长器
1
六角螺丝
2
前端密封橡胶
5
压接套管
19
压接法兰
26
压接法兰组合
13
固定插销
2
固定杆
7
安全夹
1
密封件
13
密封圈套件
4
应力消除紧固夹
4
底座外壳
23
开口壳
3
弹簧锁螺栓
6
接线元件
2
插芯
2
支架
3
支架固定距离
4
机械和电气引导件
1
滑动锁定装置
5
滚花螺钉
14
用于外壳的插芯
15
电缆扣环
1
电缆紧固夹
18
盲孔封圈
2
紧固链
1
终端电阻
2
编码
1
编码件
192
编码套装
1
编码梳
10
编码针
11
螺钉
12
螺钉锁扣
6
解锁闩
1
连接件 O
2
适配器
1
锁扣
17
锁止元件
2
锁止螺钉
1
锁止螺钉,短
4
锁紧螺母
6
锁钩
1
面板安装
1
颜色夹
10
Unfortunately, no results were found for your search query
2,459 products
(of 2,085)
1/82
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
公母类型-递减
连接方式-递减
压接套管
Crimphuelse 13,0 - 14,0
型号 61 03 000 0127
内径: 13 mm
外径: 14 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固夹
InduCom c-clamp 9-37P dia.5-7mm bulk
型号 61 03 000 0141 280
D-Sub 1 ... 4
电缆直径: 5 ... 7 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Crimphuelse 12,0 - 13,0
型号 61 03 000 0142
内径: 12 mm
外径: 13 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固夹
InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
型号 61 03 000 0143 280
D-Sub 1 ... 4
电缆直径: 9 ... 12 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接法兰
Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5
型号 61 03 000 0165
D-Sub 1 ... 4
内径: 8.5 mm
外径: 9.5 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接法兰
Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5
型号 61 03 000 0166
D-Sub 1 ... 4
内径: 5.5 mm
外径: 6.5 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆紧固夹
InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk
型号 61 03 000 0044 280
D-Sub 1 ... 4
电缆直径: 7 ... 10 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Crimphuelse 5,0 - 6,0
型号 61 03 000 0045
内径: 5 mm
外径: 6 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Crimphuelse 5,5 - 6,5
型号 61 03 000 0046
内径: 5.5 mm
外径: 6.5 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Crimphuelse 6,0 - 7,0
型号 61 03 000 0047
内径: 6 mm
外径: 7 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Crimphuelse 6,5 - 7,5
型号 61 03 000 0048
内径: 6.5 mm
外径: 7.5 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Crimphuelse 7,0 - 8,0
型号 61 03 000 0049
内径: 7 mm
外径: 8 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Crimphuelse 7,5 - 8,5
型号 61 03 000 0050
内径: 7.5 mm
外径: 8.5 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Crimphuelse 8,0 - 9,0
型号 61 03 000 0051
内径: 8 mm
外径: 9 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Crimphuelse 8,5 - 9,5
型号 61 03 000 0052
内径: 8.5 mm
外径: 9.5 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Crimphuelse 9,0 - 10,0
型号 61 03 000 0053
内径: 9 mm
外径: 10 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm
型号 61 03 000 0054
内径: 9.5 mm
外径: 10.5 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Inducom Crimp ferrule 10,0 - 11,0mm
型号 61 03 000 0055
内径: 10 mm
外径: 11 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Crimphuelse 10,5 - 11,5
型号 61 03 000 0056
内径: 10.5 mm
外径: 11.5 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Crimphuelse 11,0 - 12,0
型号 61 03 000 0057
内径: 11 mm
外径: 12 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Crimphuelse 11,5 - 12,5
型号 61 03 000 0058
内径: 11.5 mm
外径: 12.5 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接套管
Crimphuelse 12,5 - 13,5
型号 61 03 000 0059
内径: 12.5 mm
外径: 13.5 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接法兰
Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
型号 61 03 000 0062
D-Sub 1 ... 4
内径: 3 mm
外径: 4 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接法兰
Mont. Crimpflansch 3,5 - 4,5
型号 61 03 000 0063
D-Sub 1 ... 4
内径: 3.5 mm
外径: 4.5 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接法兰
Crimp flange for Hood 9-37P 4,0-5,0mm
型号 61 03 000 0064
D-Sub 1 ... 4
内径: 4 mm
外径: 5 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接法兰
Mont. Crimpflansch 4,5 - 5,5
型号 61 03 000 0065
D-Sub 1 ... 4
内径: 4.5 mm
外径: 5.5 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接法兰
Crimp flange for Hood 9-37P 5,0-6,0mm
型号 61 03 000 0066
D-Sub 1 ... 4
内径: 5 mm
外径: 6 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接法兰
Mont. Crimpflansch 6,0 - 7,0
型号 61 03 000 0067
D-Sub 1 ... 4
内径: 6 mm
外径: 7 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接法兰
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5
型号 61 03 000 0068
D-Sub 1 ... 4
内径: 6.5 mm
外径: 7.5 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接法兰
Mont. Crimpflansch 7,0 - 8,0
型号 61 03 000 0069
D-Sub 1 ... 4
内径: 7 mm
外径: 8 mm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
82
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
公母类型 - 递减
连接方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 2,459 products
比较
0
排序方式
Filters
0