登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
板端连接器
...
PCB 连接器
板对板连接器
扩展卡连接
扩展卡连接
Filters
原件
Select a value
Reset filter
公连接器
328
母连接器
176
连接器
786
系列
Select a value
Reset filter
D-Sub
786
DIN 41612
303
har-bus® 64
10
har-flex®
251
har-modular®
10
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
37
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
63
64
66
67
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
160
to
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
36
37
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
63
64
66
67
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
160
2
10
3
12
4
8
5
10
6
14
7
2
8
4
9
188
10
12
12
15
13
3
14
4
15
182
16
10
17
2
18
4
20
21
21
2
22
5
24
4
25
171
26
15
28
2
30
13
32
81
34
4
36
3
37
156
38
3
40
6
42
4
44
19
46
2
48
62
50
45
52
2
54
2
56
2
58
2
60
4
62
11
63
3
64
48
66
2
67
1
68
6
70
2
72
2
74
2
76
3
78
10
80
13
82
2
84
1
86
3
88
2
90
3
92
3
94
2
96
43
98
2
100
6
160
9
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
436
母头
350
连接方式
Select a value
Reset filter
PCB至电缆
282
主板到子插件板
1241
堆栈
16
扩展卡
483
额定电流
Select a value
Reset filter
from
1 A
≤ 1.5 A
2 A
5 A
6 A
6.5 A
7.5 A
18 A
19 A
21 A
21.5 A
22 A
22.5 A
26 A
29 A
≤ 30 A
≤ 40 A
to
1 A
≤ 1.5 A
2 A
5 A
6 A
6.5 A
7.5 A
18 A
19 A
21 A
21.5 A
22 A
22.5 A
26 A
29 A
≤ 30 A
≤ 40 A
1 A
10
≤ 1.5 A
4
2 A
228
5 A
229
6 A
56
6.5 A
380
7.5 A
129
18 A
4
19 A
4
21 A
16
21.5 A
8
22 A
16
22.5 A
8
26 A
4
29 A
4
≤ 30 A
2
≤ 40 A
5
接线方式
Select a value
Reset filter
回焊焊接接线方式 (SMT)
428
回焊焊接接线方式 (THR)
140
波峰焊接接线方式
729
焊接接线
11
连接长度
Select a value
Reset filter
from
2.9 mm
3 mm
3.2 mm
3.8 mm
4.3 mm
13 mm
to
2.9 mm
3 mm
3.2 mm
3.8 mm
4.3 mm
13 mm
2.9 mm
321
3 mm
167
3.2 mm
48
3.8 mm
16
4.3 mm
1
13 mm
6
针间距(插拔端)
Select a value
Reset filter
1.27 mm
202
2.54 mm
278
3.81 mm
30
5.08 mm
56
7.62 mm
22
针间距(接线端)
Select a value
Reset filter
from
1.27 mm
2.29 mm
2.41 mm
2.54 mm
2.74 mm
2.76 mm
2.77 mm
5.08 mm
7.62 mm
to
1.27 mm
2.29 mm
2.41 mm
2.54 mm
2.74 mm
2.76 mm
2.77 mm
5.08 mm
7.62 mm
1.27 mm
202
2.29 mm
24
2.41 mm
16
2.54 mm
322
2.74 mm
226
2.76 mm
442
2.77 mm
57
5.08 mm
56
7.62 mm
22
PCB 厚度
Select a value
Reset filter
1.6 mm
59
1.6 mm +0.8
3
1.6 mm ±0.2
63
2.8 mm +0.2
2
2.8 mm -0.3
2
3.2 mm +0.8
3
3.4 mm +0.2
2
3.4 mm -0.3
2
≥1.6 mm
727
标识
Select a value
Reset filter
2B型
13
2C型
25
2Q型
2
2R型
6
3B型
5
3C型
6
3Q型
2
3R型
4
B型
17
C型
54
D型
12
E型
15
F型
30
High Density
40
Mixed
19
M反转型
5
M型
17
Power
48
Q型
1
R (HE 11)型
7
R型
24
Signal
170
标准
727
混合
32
编码
Select a value
Reset filter
D20编码
27
不缺针的编码方式
244
侧编码
87
孔编码
56
带护罩编号
27
有编码
4
性能等级
Select a value
Reset filter
1
453
2
515
3
333
AU 30
1
AU 50
9
NM 30 (S4)
67
符合 CECC 75301-802 标准
422
符合 IEC 60603-2 标准
245
符合 IEC 61076-4-113 标准
10
额定电压
Select a value
Reset filter
from
180 V
335 V
to
180 V
335 V
180 V
48
335 V
1
安装高度
Select a value
Reset filter
3.6 mm
187
6.2 mm
10
6.3 mm
79
7.3 mm
453
7.6 mm
9
8.7 mm
29
类别
Select a value
Reset filter
插针
11
连接器
1290
附件
52
接线方式
Select a value
Reset filter
PCB焊接线
4
尺寸
Select a value
Reset filter
D-Sub 1
196
D-Sub 2
188
D-Sub 3
188
D-Sub 4
166
D-Sub 5
47
插针类型
Select a value
Reset filter
PCB 焊接针
7
同轴插针
4
锁定类型
Select a value
Reset filter
带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
232
带安装螺栓锁定的固定法兰 M3
48
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
257
带螺纹的固定法兰 M3
203
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
46
附件种类
Select a value
Reset filter
固定架
2
导向框架
2
屏蔽框架
1
机械和电气引导件
1
标示条
2
样品套装
1
编码
1
编码梳
10
编码针
8
螺钉
11
转接框
11
连接件 O
2
Unfortunately, no results were found for your search query
1,353 products
(of 1,353)
1/46
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
公母类型-递减
连接方式-递减
公连接器
DIN-Signal C064MS-3,0C1-2
型号 09 03 164 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
C96MS-C1A-2-CLIP
型号 09 03 396 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power F048MS-3,0C1-2
型号 09 06 148 6901
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40
型号 09 66 152 6612
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample
型号 15 75 836 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Signal 2C048MS-1C1-2
型号 09 23 148 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2 GC 4-
型号 09 65 162 6812
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09P PL2 GC4-40
型号 09 65 162 6816
Low-profile
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power D032MS-3,0C1-2
型号 09 04 132 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample
型号 15 85 836 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2GCSLK4-
型号 09 65 162 6813
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB ANGLED US FEM
型号 09 68 153 7612
U.S. Footprint
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB MA ANG73-254 09P AU2
型号 09 66 162 6812
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB ANGLED US FEM
型号 09 68 153 5613
U.S. Footprint
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB US FOOT PRINT M CONNECTOR
型号 09 68 163 5813
U.S. Footprint
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power F048MS-3,0C1-1
型号 09 06 148 2901
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power E048MS-3,0C1-2
型号 09 05 148 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Signal C096MS-3,0C1-2-cod
型号 09 03 696 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
HAR-BUS MALE ANGL.SOLD.P.160
型号 02 01 160 2101
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 160
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 插拔面(z 和 d 排), 镍底,镀镍磷合金再镀金 插拔面(a、b、c 排), 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Signal C064MS-3,0C1-3
型号 09 03 164 7921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Signal C096MS-3,0C1-1
型号 09 03 196 2921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
型号 15 55 012 2701 333
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 19 A
插针: 12
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex Power M ang 4P SMT PL1 Sample
型号 15 55 004 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 21 A
插针: 4
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB ANGLED EUR FEMALE STAMPED
型号 09 66 152 6613
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex Hybrid M ang 8+36 THR PL1Sample
型号 15 75 836 2701 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
har-flex Power F ang 4P SMT PL1 Sample
型号 15 65 004 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 21 A
插针: 4
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex ang m 26p PL1 560pcs
型号 15 15 026 2601 000
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 26
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB ANGLED US FEM
型号 09 68 153 7613
U.S. Footprint
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB ANGLED US FEM
型号 09 68 153 5612
U.S. Footprint
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
GDS DIN41612-F48MS-C1A-2-CLIP
型号 09 06 348 6901
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
46
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
公母类型 - 递减
连接方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 1,353 products
比较
0
排序方式
Filters
0