登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
通过电缆连接
电路板连接器
电路板连接器
Filters
原件
Select a value
Reset filter
DIP连接器
5
PCB转换连接器
59
公连接器
1633
排针
396
母连接器
114
系列
Select a value
Reset filter
DIN 41612
438
SEK
11
SEK Low-profile
345
SEK 标准
746
har-bus® 64
14
har-flexicon®
396
har-flex®
435
har-modular®
17
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
31
32
34
36
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
160
to
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
31
32
34
36
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
160
2
35
3
35
4
36
5
33
6
134
7
21
8
35
9
21
10
127
11
21
12
48
13
14
14
113
15
35
16
133
17
14
18
22
19
14
20
126
21
8
22
16
23
4
24
74
25
4
26
115
28
8
30
92
31
5
32
96
34
99
36
7
38
7
40
107
42
8
44
7
45
2
46
6
48
103
50
96
52
3
54
3
56
3
58
3
60
82
62
4
64
134
66
3
68
15
70
4
72
3
74
3
76
4
78
3
80
27
82
3
84
2
86
3
88
3
90
4
92
4
94
3
96
37
98
3
100
12
160
4
连接方式
Select a value
Reset filter
PCB至PCB
190
PCB至电缆
2134
主板到子插件板
807
堆栈
472
扩展卡
189
飞线
15
额定电流
Select a value
Reset filter
from
≤ 0.4 A
1 A
1.12 A
1.13 A
1.14 A
1.15 A
1.16 A
1.17 A
1.18 A
1.2 A
1.24 A
1.27 A
1.29 A
1.32 A
1.35 A
1.38 A
≤ 1.4 A
1.45 A
1.53 A
1.6 A
2 A
2.6 A
6 A
≤ 10 A
11 A
15 A
18 A
19 A
20 A
≤ 20 A
21 A
22 A
25 A
26 A
26.5 A
29 A
≤ 40 A
to
≤ 0.4 A
1 A
1.12 A
1.13 A
1.14 A
1.15 A
1.16 A
1.17 A
1.18 A
1.2 A
1.24 A
1.27 A
1.29 A
1.32 A
1.35 A
1.38 A
≤ 1.4 A
1.45 A
1.53 A
1.6 A
2 A
2.6 A
6 A
≤ 10 A
11 A
15 A
18 A
19 A
20 A
≤ 20 A
21 A
22 A
25 A
26 A
26.5 A
29 A
≤ 40 A
≤ 0.4 A
1
1 A
1072
1.12 A
2
1.13 A
2
1.14 A
2
1.15 A
2
1.16 A
2
1.17 A
2
1.18 A
1
1.2 A
1
1.24 A
1
1.27 A
1
1.29 A
1
1.32 A
1
1.35 A
1
1.38 A
1
≤ 1.4 A
5
1.45 A
1
1.53 A
1
1.6 A
1
2 A
162
2.6 A
29
6 A
197
≤ 10 A
2
11 A
191
15 A
163
18 A
4
19 A
4
20 A
16
≤ 20 A
2
21 A
8
22 A
8
25 A
2
26 A
2
26.5 A
2
29 A
2
≤ 40 A
3
接线方式
Select a value
Reset filter
压接终端
106
压接针
1
回焊焊接接线方式 (SMT)
345
回焊焊接接线方式 (THR)
801
波峰焊接接线方式
840
焊接接线
49
绕接接线方式
54
绝缘置换连接绝缘位移终端
36
连接长度
Select a value
Reset filter
from
2.5 mm
2.7 mm
2.9 mm
3 mm
3.2 mm
3.5 mm
3.6 mm
3.7 mm
4 mm
4.5 mm
5 mm
5.5 mm
7 mm
10 mm
11.5 mm
13 mm
15 mm
16.2 mm
17 mm
20 mm
22 mm
to
2.5 mm
2.7 mm
2.9 mm
3 mm
3.2 mm
3.5 mm
3.6 mm
3.7 mm
4 mm
4.5 mm
5 mm
5.5 mm
7 mm
10 mm
11.5 mm
13 mm
15 mm
16.2 mm
17 mm
20 mm
22 mm
2.5 mm
22
2.7 mm
1
2.9 mm
751
3 mm
27
3.2 mm
2
3.5 mm
3
3.6 mm
5
3.7 mm
14
4 mm
30
4.5 mm
338
5 mm
18
5.5 mm
34
7 mm
2
10 mm
1
11.5 mm
2
13 mm
63
15 mm
20
16.2 mm
33
17 mm
37
20 mm
24
22 mm
4
针间距(插拔端)
Select a value
Reset filter
0.635 mm
23
1.27 mm
358
10.16 mm
23
2.54 mm
213
3.81 mm
83
5.08 mm
139
6.5 mm
23
7.62 mm
50
针间距(接线端)
Select a value
Reset filter
from
0.635 mm
1.27 mm
2.54 mm
3.5 mm
3.81 mm
5 mm
5.08 mm
7.62 mm
10.16 mm
to
0.635 mm
1.27 mm
2.54 mm
3.5 mm
3.81 mm
5 mm
5.08 mm
7.62 mm
10.16 mm
0.635 mm
23
1.27 mm
342
2.54 mm
1418
3.5 mm
101
3.81 mm
110
5 mm
58
5.08 mm
231
7.62 mm
50
10.16 mm
15
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
4
10 Mbit/s
10
100 Mbit/s
10
PCB 厚度
Select a value
Reset filter
1.5 mm +0.44
11
1.6 mm +0.8
3
1.6 mm +1.6
33
1.6 mm +2.4
10
1.6 mm ±0.2
14
1.6 mm ±0.3
1
1.8 mm ±0.5
12
2.2 mm ±0.3
1
2.6 mm ±0.5
12
2.8 mm +0.2
2
2.8 mm -0.3
2
2.8 mm ±0.3
1
3.2 mm +0.8
3
3.4 mm +0.2
2
3.4 mm -0.3
2
3.4 mm ±0.3
1
3.4 mm ±0.5
13
3.8 mm ±0.5
4
4 mm ±0.3
1
4.2 mm ±0.5
12
4.6 mm ±0.3
1
4.8 mm ±0.5
4
5 mm ±0.5
8
5.2 mm ±0.3
1
5.6 mm ±0.5
4
5.8 mm ±0.3
1
5.8 mm ±0.5
8
6.4 mm ±0.3
1
6.4 mm ±0.5
4
6.6 mm ±0.5
9
7.2 mm ±0.5
4
7.4 mm ±0.5
9
8 mm ±0.5
4
8.2 mm ±0.5
4
≥1.6 mm
73
标识
Select a value
Reset filter
2C型
6
2R型
18
3C型
4
3R型
12
Board IDC
69
B型
7
C型
8
D型
23
E型
28
FM型
2
F型
71
G型
8
H15型
21
H16型
2
MH型 21+5
3
MH型 24+7
5
M反转型
13
M型
24
M扁平型
13
Power
48
Q型
9
R (HE 11)型
3
RM型
1
R型
42
R型扩展
2
Signal
317
low-profile
6
编码
Select a value
Reset filter
D20编码
54
不缺针的编码方式
299
侧编码
30
孔编码
134
带护罩编号
86
法兰编码
3
请单独订购编码针。
326
性能等级
Select a value
Reset filter
1
486
2
573
3
369
AU 30
3
AU 50
7
NM 30 (S4)
332
符合 IEC 60603-13 标准
723
符合 IEC 60603-2 标准
324
符合 IEC 61076-4-113 标准
3
额定电压
Select a value
Reset filter
from
16 V
150 V
160 V
180 V
250 V
to
16 V
150 V
160 V
180 V
250 V
16 V
2
150 V
191
160 V
58
180 V
48
250 V
138
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
6
SPE T1-B
4
类别
Select a value
Reset filter
插针
13
连接器
2207
附件
168
接线方式
Select a value
Reset filter
焊接/压接接线
6
插针类型
Select a value
Reset filter
同轴插针
6
焊接针
7
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 30
23
锁定类型
Select a value
Reset filter
带短杆锁扣
245
带长杆锁扣
237
附件种类
Select a value
Reset filter
C型安装托架
2
R型锁止元件
2
固定杆
3
导向框架
2
屏蔽框架
1
应力消除件
23
支架固定距离
2
机械和电气引导件
1
极化键
1
标示条
2
样品套装
1
电缆导轨
23
编码
1
编码梳
10
编码针
8
螺钉
12
转接框
65
连接件 O
2
适配器
1
锁扣
4
锁止元件
2
Unfortunately, no results were found for your search query
2,388 products
(of 2,388)
1/80
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
连接方式-递减
额定电流-递减
公连接器
har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs
型号 15 13 080 2601 000
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power F048MS-3,0C1-2
型号 09 06 148 6901
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
SEK-18 SV MA LP STR29 10P PL2
型号 09 18 510 6324
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
DIN-Power Flow048FS-4,5C1-2
型号 09 06 248 6834
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 20p PL1
型号 15 13 020 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power D032MS-3,0C1-2
型号 09 04 132 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
SEK-18 SV MA LP STR29 06P PL2
型号 09 18 506 6324
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 6
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs
型号 15 13 012 2601 000
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 12
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
Federleiste D 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 2
型号 09 04 232 6831
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
LP MALE CONNECTORS
型号 09 18 510 7324
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
SEK-18 SV MA LP STR29 20P PL2
型号 09 18 520 6324
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
排针
har-flexicon 3,50 MWV-2 GN
型号 14 13 021 4001 000
垂直
额定电流: 11 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB转换连接器
SEK 2R 10P STD pre-assy cover W/O SR
型号 09 18 110 9622
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.6 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 10
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 1.75mm 26p PL1 280pcs
型号 15 11 026 2601 000
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs
型号 15 13 020 2601 000
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN41612-H15MB-C2A-1-V1
型号 09 06 115 2932
波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 15
弯式
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍底,镀银再镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
LP MALE CONNECTORS
型号 09 18 516 7324
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
-H15FS-C2E-1
型号 09 06 215 2821
波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 15
直式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
SEK-18 SV MA LP STR29 16P PL2
型号 09 18 516 6324
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 32p PL1
型号 15 13 032 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 34P PL2
型号 09 18 534 6914
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 34
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str male 3.25mm 20pos PL1
型号 15 12 020 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 10P PL2
型号 09 18 510 6904
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power F048MS-3,0C1-1
型号 09 06 148 2901
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power E048MS-3,0C1-2
型号 09 05 148 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 12p PL1
型号 15 13 012 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 12
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母连接器
Federleiste F 48pol. Einl鰐 4,5 AFS 2
型号 09 06 248 6835
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN 41612-H15MS-C2A-1
型号 09 06 115 2911
波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 15
弯式
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍底,镀银再镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
har-flex str m 4.85mm 80p PL1
型号 15 13 080 2601 333
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
SEK-18 SV MA STD STR29 RLG 20P PL2
型号 09 18 520 6904
波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
80
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
连接方式 - 递减
额定电流 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 2,388 products
比较
0
排序方式
Filters
0