登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
板端连接器
...
面板安装
数据面板安装
Industrial Ethernet
Industrial Ethernet
Filters
原件
Select a value
Reset filter
PCB适配器
3
插座
2
插芯
1
母头
50
母模
6
电缆组装
1
电缆连接器
3
端接块
4
连接器
4
适配器
3
配线架
2
面板安装
28
面板安装套装
10
系列
Select a value
Reset filter
HARTING Mini PushPull
7
HARTING PushPull (V4)
24
HARTING RJ Industrial
®
61
HARTING ix Industrial®
1
Han® PushPull (V14)
33
RJ45
84
HARAX
®
6
preLink®
17
圆形连接器 M12
25
针数
Select a value
Reset filter
from
4
5
8
10
to
4
5
8
10
4
11
5
1
8
79
10
2
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
2
母头
16
锁定类型
Select a value
Reset filter
PushPull
36
螺钉锁扣
18
接线方式
Select a value
Reset filter
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
14
回焊焊接接线方式 (SMT)
4
回焊焊接接线方式 (THR)
25
波峰焊接接线方式
17
焊接接线
4
绝缘置换连接绝缘位移终端
9
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.22 mm² 单芯/多芯
2
0.1 ... 0.12 mm²
7
0.22 ... 0.32 mm²
13
0.22 ... 0.32 mm² 单芯/多芯
4
0.22 ... 0.32 mm² 实心
1
0.22 ... 0.32 mm² 绞线
5
0.26 ... 0.32 mm² 实心
4
0.34 mm²
4
0.5 mm²
1
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 20
1
AWG 22
4
AWG 24 ... AWG 22
18
AWG 27 ... AWG 26
7
AWG 28 ... AWG 24
2
AWG 28/7 ... AWG 22/7
3
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
Compact
4
Easy Install
1
带固定孔
2
带锁板扣
3
带集成密封
5
用于圆板开孔
1
用于矩形面板开孔
1
导体长度
Select a value
Reset filter
50 cm
5
屏蔽
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽触点
79
屏蔽
18
无屏蔽
7
编码
Select a value
Reset filter
A型
3
B型
2
D编码
9
X编码
9
额定电流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
1.5 A
1.75 A
1.76 A
4 A
to
0.5 A
1.5 A
1.75 A
1.76 A
4 A
0.5 A
8
1.5 A
24
1.75 A
4
1.76 A
3
4 A
8
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
68
IP40
5
IP44
1
IP65
54
IP65 / IP67
14
IP65 / IP67 插配状态
9
IP67
56
IP67 插配状态
6
额定电压
Select a value
Reset filter
from
30 V
50 V
60 V
250 V
to
30 V
50 V
60 V
250 V
30 V
6
50 V
15
60 V
1
250 V
5
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
36
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
5
Cat. 6 E
A
级,到 500 MHz
1
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
41
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
83
10 Gbit/s
46
10 Mbit/s
110
100 Mbit/s
110
2.5 Gbit/s
70
5 Gbit/s
46
类别
Select a value
Reset filter
系统布线
1
连接器
127
附件
69
尺寸
Select a value
Reset filter
3 A
18
HIFF版
3
重点版
11
详细资料
Select a value
Reset filter
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
5
标识
Select a value
Reset filter
Data
1
HARTING ix Industrial®
5
Magnetics
24
Power L
7
PushPull
10
RJ45
1
SCRJ
2
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
26
保护盖套件
2
密封件
4
封板
1
插座
2
支架固定距离
2
编码套装
1
连接硬件,面板和插座
2
配电模块
3
铜质环
1
锁紧螺母
6
防尘保护盖
5
颜色夹
10
Unfortunately, no results were found for your search query
197 products
(of 197)
1/7
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
公母类型-递减
锁定类型-递减
母头
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled
型号 09 45 551 1102
RJ45, 弯式
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical
型号 09 45 551 1103
RJ45, 垂直
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
型号 09 45 551 1110
RJ45, 弯式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
型号 09 45 551 1114
母头
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
PushPull V4, compact housing w. clip
型号 09 45 545 0042
Compact, 带锁板扣, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
型号 09 45 545 1560
RJ45
压铸锌
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
型号 21 03 381 6410
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat.6A met. with cap
型号 09 45 215 1562
面板安装 直式,带自动关闭保护盖
插针: 8
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han PushPull Power Base panel w. gasket
型号 09 35 002 0323
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
PushPull V4, compact housing vert. jack
型号 09 45 545 0040
Compact, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled
型号 09 45 551 1122
RJ45, 弯式, 2个端口
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
型号 09 45 545 1568
RJ45
压铸锌
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
panel feed through M12D cod.female 4pins
型号 21 03 371 2403
带导体, 面板外部安装
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 Jack Cat.5 SMT angled
型号 09 45 551 1100
RJ45, 弯式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK
型号 09 45 215 1100
面板安装 直式
插针: 8
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
型号 09 35 225 0311
面板安装套装 符合 AIDA
额定电流: 1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye
型号 09 45 551 1141
RJ45, 带双色LED, 垂直, 带插针弹片, 带集成变压器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG24-22
型号 09 45 545 1562
母头
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚碳酸酯 (PC)
白, 黄
额定电流: 1.76 A
插针: 8
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm² 单芯/多芯
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled, EMC
型号 09 45 551 1101
RJ45, 弯式, 带插针弹片
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
preLink RJ45 Keystone module empty
型号 20 82 500 0001
母模
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
尺寸: 重点版
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit
型号 09 45 551 1530
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带光管
波峰焊接接线方式
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
M12 PFT D-coded female straight 0,5m
型号 21 03 375 2400
带导体, 面板外部安装
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 26/27
型号 20 82 001 0002
母模
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
尺寸: HIFF版
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vertical 16x16
型号 09 45 551 1120
RJ45, 无LED, 垂直, 带插针弹片
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器
Han3A RJ45 PFT HIFF adapter
型号 09 45 515 0024
安装 HIFF 插芯
尺寸: 3 A
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
preLink RJ45 HIFF module empty
型号 20 82 000 0002
母模
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
尺寸: HIFF版
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI IP67 DATA 3A METAL P/F/T WITH CAP
型号 09 45 215 1103
面板安装 直式,带自动关闭保护盖
插针: 8
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack w. transformer 10/100 Mbit
型号 09 45 551 1130
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带光管
波峰焊接接线方式
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack Cat.5 LED gn/ye THR vert.
型号 09 45 551 1119
RJ45, 带双色LED, 垂直, 带插针弹片
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A metal
型号 09 45 215 1560
面板安装 直式
插针: 8
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
7
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
公母类型 - 递减
锁定类型 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 197 products
比较
0
排序方式
Filters
0