登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
...
板端连接器
面板安装
电源和信号面板安装
电源和信号面板安装
Filters
原件
Select a value
Reset filter
PCB适配器
2
插芯
49
电缆组装
2
电缆连接器
1
连接器
2
面板安装
86
面板安装套装
19
面板安装设置
6
系列
Select a value
Reset filter
HARTING Mini PushPull
5
HARTING PushPull (V4)
39
HARTING ix Industrial®
1
Han® PushPull (V14)
51
USB
2
HARAX
®
15
圆形连接器 7/8ʺ
6
圆形连接器 M12
63
圆形连接器 M17
42
圆形连接器 M23
84
圆形连接器 M5
10
圆形连接器 M8
7
针数
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
17
19
to
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
17
19
2
4
3
13
4
46
5
42
6
8
7
6
8
11
9
5
10
4
12
15
17
6
19
4
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
83
母头
96
锁定类型
Select a value
Reset filter
ComLock 快锁装置
18
PushPull
55
开关锁扣
9
螺钉锁扣
108
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
8
HARAX
®
连接技术
9
压接针
88
弹片接线
2
焊接接线
20
笼式弹片接线
2
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.14 mm²
4
0.08 ... 0.34 mm²
2
0.08 ... 0.56 mm²
2
0.08 ... 1 mm²
8
0.08 ... 1.5 mm²
12
0.13 mm²
1
0.13 ... 0.82 mm²
1
0.14 mm²
10
0.14 ... 0.56 mm²
1
0.14 ... 1 mm²
4
0.25 mm²
12
0.25 ... 0.5 mm²
6
0.25 ... 1.5 mm²
4
0.25 ... 2.5 mm²
4
0.34 mm²
1
0.34 ... 1 mm²
1
0.5 mm²
5
0.56 ... 1 mm²
1
0.5 ... 2.5 mm²
4
0.75 mm²
2
0.75 ... 1 mm²
4
0.75 ... 1.5 mm²
13
0.75 ... 2.5 mm²
10
0.75 ... 4 mm²
2
1 mm²
9
1 mm² 最大值
12
1.5 mm²
24
1.5 mm² Power
2
1.5 ... 2.5 mm²
2
1 ... 1.5 mm²
2
2.5 mm²
18
2.5 mm² 最大值
4
2.5 ... 4 mm²
2
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 12
1
AWG 14
17
AWG 16
17
AWG 16 ... AWG 14
9
AWG 18
9
AWG 18 ... AWG 13
2
AWG 18 ... AWG 16
11
AWG 19 ... AWG 14
2
AWG 19 ... AWG 16
2
AWG 19 ... AWG 17
4
AWG 20
5
AWG 20 ... AWG 17
1
AWG 20 ... AWG 18
1
AWG 22
3
AWG 22 ... AWG 12
4
AWG 22 ... AWG 17
1
AWG 24
10
AWG 24 ... AWG 12
4
AWG 24 ... AWG 16
4
AWG 24 ... AWG 20
6
AWG 26
11
AWG 26 ... AWG 17
2
AWG 26 ... AWG 18
1
AWG 26 ... AWG 20
1
AWG 28 ... AWG 20
2
AWG 28 ... AWG 26
4
AWG 28/7 ... AWG 22/7
3
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
Compact
10
EMC版
2
Easy Install
2
可旋转
3
后面板安装
14
带锁板扣
3
带集成密封
5
弯式
4
方形安装法兰
1
正面安装
17
用于圆板开孔
1
用于矩形面板开孔
1
直式
5
面板安装
3
导体长度
Select a value
Reset filter
100 cm
4
20 cm
14
30 cm
32
50 cm
20
屏蔽
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽触点
12
屏蔽
29
无屏蔽
86
编码
Select a value
Reset filter
A型
2
A编码
27
B型
3
B编码
3
K-编码
10
L-编码
17
S编码
9
T编码
3
额定电流
Select a value
Reset filter
from
1 A
1.5 A
2 A
≤ 2 A
3 A
3.6 A
4 A
5 A
8 A
≤ 8 A
10 A
≤ 10 A
12 A
14 A
16 A
20 A
≤ 20 A
28 A
≤ 28 A
to
1 A
1.5 A
2 A
≤ 2 A
3 A
3.6 A
4 A
5 A
8 A
≤ 8 A
10 A
≤ 10 A
12 A
14 A
16 A
20 A
≤ 20 A
28 A
≤ 28 A
1 A
8
1.5 A
10
2 A
3
≤ 2 A
2
3 A
3
3.6 A
2
4 A
13
5 A
1
8 A
20
≤ 8 A
6
10 A
6
≤ 10 A
7
12 A
27
14 A
6
16 A
41
20 A
10
≤ 20 A
2
28 A
2
≤ 28 A
4
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
3
IP40
4
IP65
61
IP65 / IP67
12
IP65 / IP67 插配状态
33
IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
9
IP67
82
IP67 插配状态
23
IP67 锁定状态
27
IP68
4
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
27
额定电压
Select a value
Reset filter
from
24 V
30 V
48 V
50 V
60 V
63 V
160 V
200 V
250 V
300 V
600 V
630 V
690 V
to
24 V
30 V
48 V
50 V
60 V
63 V
160 V
200 V
250 V
300 V
600 V
630 V
690 V
24 V
2
30 V
7
48 V
5
50 V
4
60 V
17
63 V
18
160 V
4
200 V
12
250 V
6
300 V
8
600 V
2
630 V
25
690 V
6
传输特性
Select a value
Reset filter
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
2
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
2
10 Gbit/s
2
10 Mbit/s
2
100 Mbit/s
2
2.5 Gbit/s
2
480 Mbit/s
1
5 Gbit/s
3
类别
Select a value
Reset filter
上売/底座
27
插芯
48
插针
48
系统布线
2
连接器
136
附件
69
针间距(接线端)
Select a value
Reset filter
from
2.4 mm
3 mm
to
2.4 mm
3 mm
2.4 mm
1
3 mm
1
针间距(插拔端)
Select a value
Reset filter
2.4 mm
1
3 mm
1
尺寸
Select a value
Reset filter
M17
9
M23
24
插针类型
Select a value
Reset filter
压接针
48
标识
Select a value
Reset filter
HARTING ix Industrial®
5
Power
86
Power L
9
RJ45
1
SCRJ
2
Signal
68
USB
6
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
31
卡环
2
密封件
4
封板
1
支架固定距离
2
编码套装
1
编码针
2
锁紧螺母
7
防尘保护盖
5
颜色夹
10
Unfortunately, no results were found for your search query
330 products
(of 330)
1/11
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
公母类型-递减
锁定类型-递减
面板安装
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
型号 21 04 316 2400
带导体, 面板外部安装
20 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
PushPull V4, compact housing w. clip
型号 09 45 545 0042
Compact, 带锁板扣, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han PushPull Power Base panel w. gasket
型号 09 35 002 0323
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
PushPull V4, compact housing vert. jack
型号 09 45 545 0040
Compact, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole
型号 21 04 316 1305
带导体, 面板外部安装
20 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
panel feed through M12 Acod.male 4 pins
型号 21 03 311 1402
带导体, 面板外部安装
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PushPull Power L Metal PFT var cod
型号 09 35 434 0311
面板安装套装 符合 AIDA, 带可变编码
弹片接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 压铸锌
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-pole
型号 09 45 545 9010
插芯
压接针
额定电流: 5 A
插针: 10
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀贵金属 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500
型号 21 03 311 2400
带导体, 面板外部安装
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
PushPull V4, compact housing HIFF
型号 09 45 545 0041
Compact, 带锁板扣, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han PushPull RJ45 housing Metall gasket
型号 09 35 002 0301
带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飞线底座
HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
型号 09 45 345 0000
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PushPull Power L Metal PFT fix cod
型号 09 35 433 0311
面板安装套装 符合 AIDA, 带固定编码
弹片接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
材料: 压铸锌
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
PFT male L-coded 2.5mm²
型号 21 03 599 1505
带导体, 面板外部安装
30 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 12 Female -C
型号 09 15 112 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 12
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
PFT female L-coded 2.5mm²
型号 21 03 599 2505
带导体, 面板外部安装
30 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PP PFT plastic rect. crimp power
型号 09 35 231 0331
面板安装套装
压接针
额定电流: 16 A
插针: 5
镀银
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp
型号 09 46 245 4420
面板安装设置
压接针
额定电流: 12 A
插针: 4
Compact
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
型号 21 03 317 6805
带导体, 面板外部安装
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
HARTING PushPull V4 WDF 250V/16A 3p Crim
型号 09 46 245 3420
面板安装设置
压接针
额定电流: 16 A
插针: 2
Compact
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han PushPull Power metal base panel
型号 09 35 002 0303
PushPull
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
型号 21 03 317 6405
带导体, 面板外部安装
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 5+PE Female -C
型号 09 15 606 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
蓝
额定电流: 28 A
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 17 Female -C
型号 09 15 117 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 17
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
型号 21 03 317 6505
带导体, 面板外部安装
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
Wanddurchfuehrung M12-F A-kod. 500mm
型号 21 03 311 2501
带导体, 面板外部安装
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PP PFT plastic rectangular QL power
型号 09 35 232 0331
面板安装套装
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 12 Male -C
型号 09 15 112 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 12
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
M8 PFT straight 0,5m
型号 21 02 357 6305
带导体, 面板外部安装
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装
M12 Panel feed-through M M16x1.5 5-pin
型号 21 03 311 1501
带导体, 面板外部安装
50 cm
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
11
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
公母类型 - 递减
锁定类型 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 330 products
比较
0
排序方式
Filters
0