登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 04 411 0100 023
型号: 33 04 411 0100 023
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0100 023
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL
Соединитель 1
expBeam BHSQ 4CH MM
Соединитель 2
LCdx MM
Название
Категория
系统布线
Серия
Expanded beam
Элемент
电缆组装
Спецификация
两端预接
Соединитель 1
Expanded beam 4 通道
Соединитель 2
2x LC duplex
Тип кабеля
光缆
Описание кабеля
多模
Версия
Длина кабеля
10 m
Количество волокон
4
Тип волокна
2x 2G50/125 OM3
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP68
Диаметр кабеля
3 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
铝
Цвет (кабельный/блочный кожух)
黑色
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Номер ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
386.75 g
Страна изготовления
拉脱维亚
код ТН ВЭД ЕС
85447000
GTIN
5713140801899
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (波兰语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (西班牙语)
PDF (瑞典语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较