登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
...
Data
Fiberoptisk Systemkabelføring
33 04 411 0100 026
型号: 33 04 411 0100 026
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0100 026
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL
Connector 1
expBeam BHSQ 4CH SM
Connector 2
LCdx SM
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Expanded beam
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
Expanded beam 4 kanaler
Konnektor 2
2x LC duplex
Kabeltype
FO-kabel
Beskrivelse af kablet
Singlemode
Version
Kabellængde
10 m
Antal fibre
4
Fibertype
2x 2E9/125 G657.A1
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
3 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
铝
Farve (kappe/hus)
黑色
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
铅
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP-nummer
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 stoffer
不包含
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Letland
Europæisk toldtarifnummer
85447000
GTIN
5713140801882
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (德语)
PDF (繁体中文)
PDF (荷兰语)
PDF (英语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (韩语)
PDF (西班牙语)
PDF (瑞典语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (日语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较