登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
33 61 221 1500 002
型号: 33 61 221 1500 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 150m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 150 m
注释
比较
型号: 33 61 221 1500 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 150m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
连接器1
PushPull2 v4 MM overmolded
连接器2
PushPull2 v4 MM overmolded
标识
类别
系统布线
系列
HARTING PushPull (V4)
标识
Industrial Fibre Optic
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4)
连接器2
HARTING PushPull (V4)
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
一体成型
版本
电缆长度
150 m
芯结构
50 / 125 µm
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
6.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
7,115 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140794399
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较