登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
35
没有可用数据
eShop
Cable assemblies & bulk cables
...
Data
Fibre optic System cabling
33 01 241 0250 034
型号: 33 01 241 0250 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 25.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0250 034
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 25.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
35
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connector 1
SCdx MM
Connector 2
LCdx MM
Identification
Category
System cabling
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
SC duplex
Connector 2
LC duplex
Type of cable
FO cable
Description of the cable
Multimode
Version
Cable length
25 m
Number of fibres
2
Fiber type
2G50/125 OM3
Technical characteristics
Cable diameter
5.17 mm
Material properties
Colour (cable)
浅蓝色
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
有
REACH SVHC substances
铅
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
28 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85447000
GTIN
5713140802797
eCl@ss
27061003 Patch cable fiber-optic
UNSPSC 24.0
43223326
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (德语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (韩语)
PDF (英语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (中文)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较