登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
HARTING ICC
HARTING ICC
Filters
类别
Select a value
Reset filter
連接器
16
附件
3
针数
Select a value
Reset filter
from
8
28
to
8
28
8
2
28
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
10 A
to
10 A
10 A
2
额定电压
Select a value
Reset filter
from
300 V
to
300 V
300 V
2
尺寸
Select a value
Reset filter
20
19
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M32
2
接线方式
Select a value
Reset filter
壓接針
4
公母类型
Select a value
Reset filter
公頭
2
母頭
2
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.14 ... 2.5 mm²
2
0.14 ... 2.5 mm² 信號
2
1.5 ... 10 mm² Power
2
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
不封底安裝底座
1
後殼
9
電纜底座
1
飛線底座
1
附件种类
Select a value
Reset filter
保護蓋
2
固定螺母
1
锁定类型
Select a value
Reset filter
卡口鎖緊
3
Unfortunately, no results were found for your search query
19 products
(of 19)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
针数-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
尺寸-递减
後殼
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A_ANG
型号 97 00 000 0297
用於固定插芯, 直式
尺寸: 20
頂出線
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
鍍鎳
添加到心愿单
从愿望清单中删除
後殼
ICC20 Backshell straight (9-13 mm)
型号 19 59 120 4011
集成電纜緊固件, 直式
尺寸: 20
頂出線
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
鍍鎳
材料(密封件): TPE
防護等級: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
後殼
ICC20 Backshell straight (13-17 mm)
型号 19 59 120 4012
集成電纜緊固件, 直式
尺寸: 20
頂出線
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
鍍鎳
材料(密封件): TPE
防護等級: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
後殼
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A
型号 19 59 120 4015
帶集成 M32 螺紋, 直式
尺寸: 20
頂出線
1x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
鍍鎳
防護等級: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
後殼
ICC20 Backshell straight (17-20,5 mm)
型号 19 59 120 4013
集成電纜緊固件, 直式
尺寸: 20
頂出線
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
鍍鎳
材料(密封件): TPE
防護等級: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
後殼
ICC20_H_BS_ST_M32
型号 19 59 120 4016
帶集成 M32 螺紋, 直式
尺寸: 20
頂出線
1x M32
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
鍍鎳
防護等級: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
飛線底座
ICC20 Cable-to-Cable
型号 19 59 120 1020
尺寸: 20
卡口鎖緊
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
鍍鎳
材料(密封件): EPDM
防護等級: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
電纜底座
ICC20 Plug
型号 19 59 120 1010
尺寸: 20
卡口鎖緊
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
鍍鎳
材料(密封件): EPDM
防護等級: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安裝底座
ICC20 Jam-Nut Receptacle
型号 19 59 120 2020
直式, 後面板安裝, 包含鎖緊螺母
尺寸: 20
卡口鎖緊
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
鍍鎳
材料(密封件): EPDM
防護等級: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
連接器
ICC20 27D-FI-CRT
型号 19 59 020 2802
壓接針
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 10 A
尺寸: 20
插針: 28
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
連接器
ICC20 27D-MI-CRT
型号 19 59 020 2801
壓接針
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
額定電流: 10 A
尺寸: 20
插針: 28
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
連接器
ICC20-4/3-MI-CRT
型号 19 59 020 0701
壓接針
公頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 20
插針: 8
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm² 信號 1.5 ... 10 mm² Power
添加到心愿单
从愿望清单中删除
連接器
ICC20-4/3-FI-CRT
型号 19 59 020 0702
壓接針
母頭
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 20
插針: 8
導體截面積: 0.14 ... 2.5 mm² 信號 1.5 ... 10 mm² Power
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保護蓋
ICC20 CP-Receptacle
型号 19 59 020 2101
用於不封底安裝底座
尺寸: 20
熱塑性塑料
防護等級: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
固定螺母
ICC20 Fixing nut
型号 19 59 020 2102
尺寸: 20
熱塑性塑料
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保護蓋
ICC20 CP-Plug
型号 19 59 020 1101
用於電纜底座
尺寸: 20
熱塑性塑料
防護等級: IP65
添加到心愿单
从愿望清单中删除
後殼
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC
型号 97 00 000 1515
集成電纜緊固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
頂出線
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
鍍鎳
材料(密封件): TPE
防護等級: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
後殼
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC
型号 97 00 000 0029
集成電纜緊固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
頂出線
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
鍍鎳
材料(密封件): TPE
防護等級: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
後殼
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC
型号 97 00 000 1476
集成電纜緊固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
頂出線
材料(上殼/底座): 壓鑄鋅
鍍鎳
材料(密封件): TPE
防護等級: IP67, IPX9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
针数 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
尺寸 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 19 products
比较
0
排序方式
Filters
0