登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
HARTING ix Industrial®
HARTING ix Industrial®
Filters
类别
Select a value
Reset filter
系统布线
35
连接器
57
附件
2
针数
Select a value
Reset filter
from
8
10
to
8
10
8
45
10
22
额定电流
Select a value
Reset filter
from
1.5 A
3 A
to
1.5 A
3 A
1.5 A
61
3 A
6
接线方式
Select a value
Reset filter
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
1
压接针
1
焊接接线
26
绝缘置换连接绝缘位移终端
54
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.09 ... 0.14 mm²
6
0.1 ... 0.12 mm²
1
0.22 ... 0.32 mm²
1
0.23 ... 0.36 mm²
6
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 22/7
7
AWG 24 ... AWG 22
7
AWG 24/7
7
AWG 27 ... AWG 26
1
AWG 28 ... AWG 26
6
AWG 28/7 ... AWG 22/7
9
AWG 28/7 ... AWG 26/7
7
附件种类
Select a value
Reset filter
测试适配器套件
1
解锁闩
1
锁定类型
Select a value
Reset filter
PushPull
6
PushTrigger
6
Unfortunately, no results were found for your search query
94 products
(of 94)
1/4
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
针数-递减
额定电流-递减
接线方式-递减
导体截面积 (mm²)-递减
PCB连接器
ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)
型号 09 45 281 2561
水平
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
型号 09 45 181 2561 XL
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10A-1 plug SL-S
型号 09 45 181 2560 XL
电缆连接器 直式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
型号 09 45 281 2562
垂直
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10B-1 plug SL-S
型号 09 45 181 9000 XL
电缆连接器 直式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10B-1 plug SL-I24
型号 09 45 181 9002 XL
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
型号 09 45 281 9002
垂直
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10A-1 plug SL-I24
型号 09 45 181 2562 XL
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)
型号 09 45 281 9001
水平
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10B-1 plug SL-I26
型号 09 45 181 9001 XL
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10A-1 jack V (1pcs.)
型号 09 45 281 2562 333
垂直
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10B-1 jack AH (1pcs.)
型号 09 45 281 9001 333
水平
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10A-1 jack AH (1pcs.)
型号 09 45 281 2561 333
水平
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10B-1 jack V (1pcs.)
型号 09 45 281 9002 333
垂直
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
preLink PCB to ix Industrial module
型号 20 82 008 0001
preLink
®
PCB 至 ix Industrial
®
模块
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10A-1 plug A3-S
型号 09 45 181 2585 XL
电缆连接器 顶弯式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10B-1 plug A3-S
型号 09 45 181 9025 XL
电缆连接器 顶弯式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 8A-1 plug SL-I22
型号 09 45 181 2563 XL
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 8B-1 plug SL-I22
型号 09 45 181 9003 XL
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 8A-1 plug A3-I22
型号 09 45 181 2588 XL
电缆连接器 顶弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 8A-1 plug A1-I22
型号 09 45 181 2583 XL
电缆连接器 底弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 8B-1 plug A1-I22
型号 09 45 181 9023 XL
电缆连接器 底弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 8B-1 plug A3-I22
型号 09 45 181 9028 XL
电缆连接器 顶弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10B-PP-3 plug SL-I26
型号 09 45 182 9001
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 8B-PP-3 plug SL-I22
型号 09 45 182 9003
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10A-PP-3 plug SL-I26
型号 09 45 182 2561
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 8A-PP-3 plug SL-I22
型号 09 45 182 2563
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10C-1 plug SL-I26
型号 09 45 181 3501 XL
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
型号 09 45 181 3500 XL
电缆连接器 直式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10C-12 jack AV (1pcs.)
型号 09 45 283 3500 333
弯式
焊接接线
额定电流: 1.5, 3
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: C型
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
4
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
针数 - 递减
额定电流 - 递减
接线方式 - 递减
导体截面积 (mm²) - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 94 products
比较
0
排序方式
Filters
0