登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
電纜組件和散裝電纜
電源和訊號
...
Han
®
系統電纜
16 B
33 50 B1B 2272 010
型号: 33 50 B1B 2272 010
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 B1B 2272 010
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
Classic 110 18G1,5mm²
連接器1
Han 16 E-M-C
Han B Hood Side Entry LC M32 4 Peg Drill
連接器2
Han B Hood Side Entry LC M32 4 Peg Drill
Han 16 E-F-C
標識
類別
系統佈線
系列
Han E
®
上殼/底座系列
Han
®
B
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
Han
®
16 B 公頭
上殼
連接器2
Han
®
16 B 母頭
上殼
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
1 m
蕊數
18
蕊結構
18x 1.5 mm²
尺寸
16 B
針數
17
接地針
是
詳細資料
不得在帶負載情況下插拔。
組裝和安裝必須由合格的電工進行。
防觸電保護:安裝期間,用戶應採取適當措施,確保防止間接接觸(故障保護)。例如,通過限制進入區域(只有電氣專業人員和電氣受訓人員可以進入的區域)。
接線數據
額定電壓
500 V
技術參數
極限溫度
-15 ... +70 °C 已移動
-40 ... +80 °C 未移動
插拔次數
≥ 500
防護等級符合IEC 60529
IP65
IP66
IP67
最小彎曲半徑
4x 電纜直徑 (單次彎曲)
10x 電纜直徑 (反复彎曲)
兼容拖動鏈
有
測試電壓U
r.m.s.
4 kV AC
材料特性
材料(上殼/底座)
壓鑄鋁
顏色(上殼/底座)
RAL 7037(土灰)
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
RAL 7001 (銀灰色)
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
規格和認證
規格
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22 耐油
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140489097
eCl@ss
27,060,106.00
UNSPSC 24.0
26121629
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (匈牙利语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较