登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
Han
®
系统电缆
16 B
33 50 B1B 2272 050
型号: 33 50 B1B 2272 050
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 B1B 2272 050
Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Classic 110 18G1,5mm²
连接器1
Han B Hood Side Entry LC M32 4 Peg Drill
Han E 16 Pos. M Insert Crimp
连接器2
Han 16E Insert Female Crimp
Han B Hood Side Entry LC M32 4 Peg Drill
标识
类别
系统布线
系列
Han E
®
上壳/底座系列
Han
®
B
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Han
®
16 B 公头
上壳
连接器2
Han
®
16 B 母头
上壳
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
5 m
芯数
18
芯结构
18x 1.5 mm²
尺寸
16 B
针数
17
接地针
是
详细资料
不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
接线数据
额定电压
500 V
技术参数
极限温度
-15 ... +70 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP66
IP67
最小弯曲半径
4x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
兼容拖动链
有
测试电压U
r.m.s.
4 kV AC
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
颜色(上売/底座)
RAL 7037(土灰)
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
RAL 7001 (银灰色)
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22 耐油
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140489110
eCl@ss
27060106 能源电缆 < 1 kV,用于移动应用
UNSPSC 24.0
26121629
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (匈牙利语)
PDF (韩语)
PDF (俄语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较