登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
42
Accessories
6
Inserts
65
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Carcaças/Bases
Para aplicações industriais
09 30 516 1540
型号: 09 30 516 1540
Han 16B-HSE-R-NPTF 3/4 Zoll
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
单锁扣
边出线
1x NPTF 3/4 in
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 516 1540
Han 16B-HSE-R-NPTF 3/4 Zoll
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
42
饰品
6
插芯
65
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
上殼 / 底座
上殼/底座系列
Han
®
B
上殼/底座類型
上殼
型
高結構
版本
尺寸
16 B
版本
邊出線
電纜入口數量
1
出線孔
1x NPTF 3/4 in
鎖定類型
單鎖扣
應用領域
用於工業連接器的標準上殼/底座
技術參數
極限溫度
-40 ... +125 °C
關於極限溫度的說明
用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
插拔次數
≥ 500
防護等級符合IEC 60529
IP65
IP66
IP67
材料特性
材料(上殼/底座)
壓鑄鋁
表面(上殼/底座)
粉末塗層
顏色(上殼/底座)
RAL 7037(土灰)
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鎳
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
規格和認證
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認證
CE
DNV GL
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
203 g
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140909625
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
STEP
JT
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较