登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
38
Accessories
9
Inserts
65
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Carcasas/bases
Para aplicaciones industriales
09 30 516 0420
型号: 09 30 516 0420
Han 16B-HTE-NPTF 3/4 Zoll
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x NPTF 3/4 in
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 516 0420
Han 16B-HTE-NPTF 3/4 Zoll
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
38
饰品
9
插芯
65
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han
®
B
Tipo de carcasa/base
Carcasa
Tipo
Perfil alto
Versión
Tamaño
16 B
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x NPTF 3/4 in
Tipo de bloqueo
Seguros de bloqueo doble
Campo de aplicación
Carcasas/Bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Fundición de aluminio
Superficie (carcasa/base)
Recubierto de polvo
Color (carcasa/base)
RAL 7037 (gris polvo)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
217 g
País de origen
China
GTIN
5713140909793
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
STEP
JT
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较