登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
42
饰品
6
插芯
65
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 30 516 0440
型号: 09 30 516 0440
Han 16B-HTE-R-NPTF 3/4 Zoll
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x NPTF 3/4 in
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 516 0440
Han 16B-HTE-R-NPTF 3/4 Zoll
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
42
饰品
6
插芯
65
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
B
上壳/底座类型
上壳
型
高结构
版本
尺寸
16 B
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x NPTF 3/4 in
锁定类型
单锁扣
应用领域
用于工业连接器的标准上売/底座
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP66
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7037(土灰)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
222 g
原产国
中国
GTIN
5713140909755
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
STEP
JT
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较