登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
23
Zubehör
19
Ersatzteil
1
Einsätze
34
Rahmen
2
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für raue Umgebungsbedingungen
19 40 016 0591
型号: 19 40 016 0591
Han 16HPR-HTE2/HSE2-SCL-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶/侧出线
2x M20 2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 016 0591
Han 16HPR-HTE2/HSE2-SCL-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
饰品
19
备件
1
插芯
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han
®
HPR
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Ausführung
Baugröße
16 B
Ausführung
gerader/seitlicher Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
4
Kabeleingang
2x M20
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet
Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung
4 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Verriegelung
Edelstahl
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
576,38 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140831476
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较