登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
饰品
1
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 022 0971
型号: 19 40 022 0971
Han 22HPR slim HSM-SL-3xM32-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 22 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M20 3x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 022 0971
Han 22HPR slim HSM-SL-3xM32-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
1
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR slim
Tipo de carcaça/base
Base de montagem em superfície
Versão
Tamanho
22 HPR
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
4
Entrada de cabo
1x M20
3x M32
Tipo de trava
Trava parafuso
Campo de aplicação
Carcaças/bases para ambientes severos
Características técnicas
Torque de aperto
10 Nm Parafusos de fixação
15 Nm Parafuso terra
Toque de aperto (travamento do parafuso)
4 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Material (vedação)
NBR
Material (trava)
Aço inox
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61984
IEC 60664-1
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
795,65 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140831322
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较