登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
饰品
1
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
上殼 / 底座
用於劣環境條件
19 40 022 0471
型号: 19 40 022 0471
Han 22HPR slim HTE-SL-3xM32-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 22 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M20 3x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 022 0471
Han 22HPR slim HTE-SL-3xM32-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
上殼 / 底座
上殼/底座系列
Han
®
HPR slim
上殼/底座類型
上殼
版本
尺寸
22 HPR
版本
頂出線
電纜入口數量
4
出線孔
1x M20
3x M32
鎖定類型
螺釘鎖扣
應用領域
用於惡劣環境的上殼/底座
技術參數
擰緊力矩
10 Nm 固定螺栓
15 Nm PE螺釘
擰緊力矩(螺栓鎖緊)
4 Nm
極限溫度
-40 ... +125 °C
關於極限溫度的說明
用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
防護等級符合IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
材料特性
材料(上殼/底座)
壓鑄鋁
表面(上殼/底座)
粉末塗層
顏色(上殼/底座)
RAL 9005(烏黑)
材料(鎖扣)
不銹鋼
規格和認證
規格
IEC 61984
IEC 60664-1
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
859.23 g
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140831339
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (匈牙利语)
PDF (土耳其语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较