登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
39
Accessories
1
Контактные вставки
45
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
Для промышленного применения
09 30 524 0441
型号: 09 30 524 0441
Han 24B-HTE-R-NPTF 1"
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x NPTF 1 in
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 524 0441
Han 24B-HTE-R-NPTF 1"
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
39
饰品
1
插芯
45
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
B
上壳/底座类型
上壳
型
高结构
版本
尺寸
24 B
版本
顶出线
出线孔
1x NPTF 1 in
锁定类型
单锁扣
应用领域
用于工业连接器的标准上売/底座
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP66
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7037(土灰)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
244 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140572263
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (匈牙利语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (俄语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
STEP
JT
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较