登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contact inserts
4
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
제품 시리즈
Han® HPR PYD
...
Han
®
HPR PYD 1to2
후드 Han
®
24 HPR enlarged
97 00 000 0130
型号: 97 00 000 0130
Han 24HPR EasyCon Sh. Frame M. 3x HC350
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 3x Han
®
HC Modular 350, 短距螺栓
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 97 00 000 0130
Han 24HPR EasyCon Sh. Frame M. 3x HC350
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contact inserts
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
액세서리
후드/하우징 시리즈
Han
®
HPR EasyCon
액세서리 유형
프레임
액세서리 설명
수형 인서트 지원
3x Han
®
HC Modular 350
단거리 볼트
버전
규격
24 B
패키지 내용
2x 디스턴스 볼트 (AF 7)
4x M4 스크류
4x 와셔 SK S4
기술적 특성
조임 토크
6 Nm 디스턴스 볼트(지지대볼트)
1.5 Nm 고정 나사 M4
자재 특성
재료 (액세서리)
금속
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
독일
유럽 관세 번호
85389099
eCl@ss
27,440,210.00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (捷克语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较