登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
34
饰品
1
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 024 0588
型号: 19 40 024 0588
Han 24HPR Hood Side Entry90 M50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
特殊类別
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 024 0588
Han 24HPR Hood Side Entry90 M50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
34
饰品
1
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
HPR
Type af kappe/hus
Stikhus
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Specialtype
Version
Størrelse
24 B
Version
Sideindføring
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M50
Låsetype
Skruelåsning
Anvendelsesområde
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment (skruelåsning)
4 Nm
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
IP68
IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt aluminium
Korrosionsbestandig
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Pulverlakeret
Farve (kappe/hus)
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (låsning)
Rustfrit stål
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Naftalin
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
560 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140361287
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较