登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
12
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
For harsh environmental conditions
19 40 024 1188
型号: 19 40 024 1188
Han 24HPR-PFT/TE-for CL-M40-inverse
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
用于外部安装
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 024 1188
Han 24HPR-PFT/TE-for CL-M40-inverse
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
12
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
HPR
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Panel feed through housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
for mounting from outside
Verzió
Méret
24 B
Verzió
Top entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M40
Rögzítés típusa
Screw locking
Alkalmazási terület
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Részletek
Please order bulkhead mounted housing separately.
The fixing screws must be sealed separately to reach the given degree of protection.
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés)
4 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP68
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
4
4X
12
A panel vastagsága
≥2 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Powder-coated
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet black)
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag (Rögzítés)
Stainless steel
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
CE
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140830967
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较