登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
37
Accessories
3
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
8
Érintkező vezetők
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
Durva környezeti feltételekhez
19 40 024 0942
型号: 19 40 024 0942
Han 24HPR-asgw-SV-5xM16
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Felületszerelt ház
Vízszintes változat
Méret: 24 B
Csavaros rögzítés
Rozsdamentes acél
Egyenes kábelbevezetés
5x M16
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium, Korrózióálló
Porbevonatos
RAL 9005 (jet fekete)
Anyag (tömítés): NBR
注释
比较
型号: 19 40 024 0942
Han 24HPR-asgw-SV-5xM16
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
Accessories
3
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
8
Érintkező vezetők
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
HPR
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Felületszerelt ház
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Vízszintes változat
Verzió
Méret
24 B
Verzió
Egyenes kábelbevezetés
A kábelek száma
5
Kábelbevezetés
5x M16
Rögzítés típusa
Csavaros rögzítés
Alkalmazási terület
Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak mostoha kültéri környezetekhez
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés)
4 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP68
IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
4
4X
12
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Présöntött alumínium
Korrózióálló
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Porbevonatos
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet fekete)
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag (Rögzítés)
Rozsdamentes acél
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
CE
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1.236 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140319486
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Dán)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Spanyol)
PDF (Cseh)
PDF (Német)
PDF (Angol)
PDF (Magyar)
PDF (Olasz)
PDF (Japán)
PDF (Francia)
PDF (Koreai)
PDF (Holland)
PDF (Lengyel)
PDF (Svéd)
PDF (Török)
PDF (Kínai (hagyom.))
PDF (Egyszerűsített kínai)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较