登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Frames
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 024 0961
型号: 19 40 024 0961
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-2xM25/M50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
水平出线
尺寸: 24 HPR enlarged
顶出线
2x M25 1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 024 0961
Han 24HPR-enlarged-HSM angled-2xM25/M50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Frames
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
HPR enlarged
上壳/底座类型
表面安装底座
上壳/底座介绍
水平出线
版本
尺寸
24 HPR enlarged
版本
顶出线
电缆入口数量
3
出线孔
2x M25
1x M50
应用领域
Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
详细资料
Vägginstallerat chassihus 09 40 024 0368 ingår inte, vänligen beställ separat
详细资料
Vid användning av Han
®
standard kontaktinsatser med storlek B eller Han-Modular
®
ledade ramar, vänligen beställ adaptern 09400009961 separat.
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
Aluminium pressgjuten
Korrosionsbeständig
表面(上壳/底座)
Pulverbeläggning
颜色(上売/底座)
RAL 9005 (jetsvart)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
995 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140831025
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较