登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Paneelvoedingsdoorvoeren
...
Hybride paneelvoedingsdoorvoeren
Data en voeding/signaal
09 57 368 0514 000
型号: 09 57 368 0514 000
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 HIFF版
插针: 11
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 57 368 0514 000
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
RJ45
标识
混合
上壳/底座系列
Han A
®
原件
面板安装
规格
HIFF版
特点
适用于所有 PoE 版本
版本
尺寸
3 A
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
11
数据插针
8
电源针数
3
插针布局
L1, PE, N
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 0.22 mm² 绞线
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 24 绞线
额定电流(电源)
16 A
额定电压(电源)
300 V AC
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
83.3 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140393776
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found