myHARTING Login
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Contact inserts
15
沒有可用數據
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han® HC Modular 插芯
框架
09 40 048 9913
零件號: 09 40 048 9913
Han 48HPR-F frame for (4xHC650/1XHC350)
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
支架
用於母插蕊, 4x Han
®
HC Modular 650 + 1x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 48 B
母頭
注解
比較
零件號: 09 40 048 9913
Han 48HPR-F frame for (4xHC650/1XHC350)
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Contact inserts
15
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
標識
類別
附件
上殼/底座系列
Han
®
HPR
附件種類
支架
附件介紹
用於母插蕊
4x Han
®
HC Modular 650 + 1x Han
®
HC Modular 350
版本
公母類型
母頭
尺寸
48 B
材料特性
材料(附件)
金屬
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鎳
商業數據
包裝尺寸
60
淨重
222 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140386587
eCl@ss
27,440,210.00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (德文)
PDF (西班牙文)
PDF (英文)
PDF (法文)
PDF (丹麥文)
PDF (義大利文)
PDF (日文)
PDF (匈牙利文)
PDF (荷蘭文)
PDF (韓文)
PDF (波蘭文)
PDF (俄文)
PDF (羅馬尼亞文)
PDF (土耳其文)
PDF (瑞典文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較