登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
20
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
2
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
...
후드 / 하우징
열악한 환경 조건 지원
19 40 006 1270
型号: 19 40 006 1270
Han 6HPR-HSM2-SL-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 006 1270
Han 6HPR-HSM2-SL-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
20
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
후드/하우징 시리즈
Han
®
HPR
후드/하우징 타입
표면 장착형 하우징
버전
규격
6 B
버전
사이드 엔트리
케이블 항목 수
2
케이블 엔트리
2x M20
잠금 유형
나사 잠금
응용 분야
열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
체결 토크(나사 잠금 방식)
4 Nm
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP68
ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
4
4X
12
자재 특성
재료 (후드/하우징)
알루미늄 다이-캐스트
내부식성
표면 (후드/하우징)
분말 코팅방식
컬러 (후드/하우징)
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실)
NBR
재료 (잠금장치)
스테인리스 강
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
승인규격
CE
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
876 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140361096
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较