登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
4
插芯
20
Frames
4
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Zorlu çevre koşulları için
19 40 006 0486
型号: 19 40 006 0486
Han 6HPR-HTE-CL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
带适配器
尺寸: 6 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 006 0486
Han 6HPR-HTE-CL-M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
插芯
20
Frames
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
HPR
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Seyyar gövde
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Adaptör ile
Sürüm
Boyut
6 B
Sürüm
Üstten girişli
Kablo girişi
1x M40
Kilitleme tipi
Merkezi kilitleme mandalı (seyyar gövdede)
Uygulama Alanı
Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP68
ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
4
4X
12
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum döküm
Korozyona dayanıklı
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (kilitleme)
Paslanmaz Çelik
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
CE
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
668,4 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140831933
eCl@ss
27.440.202,00
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (波兰语)
PDF (西班牙语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (土耳其语)
PDF (荷兰语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (德语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (繁体中文)
PDF (法语)
PDF (瑞典语)
PDF (捷克语)
PDF (韩语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较