配套产品
配套产品
Combinables
20
饰品
8
备件
3
插芯
33
Frames
2
型号: 09 30 706 0301
Han B BASE PANEL 1 LEVER
Han B BASE PANEL 1 LEVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
黑色
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 706 0301
Han B BASE PANEL 1 LEVER
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
20
饰品
8
备件
3
插芯
33
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 黑色
  • 低结构
版本
  • 尺寸 6 B
  • 锁定类型 单锁扣
  • Han-Easy Lock®
  • 应用领域 用于工业连接器的标准上売/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • 颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 80 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140164369
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?