登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Kontakte
5
Steckpartner
2
Werkzeuge
2
Gehäuse
88
Rahmen
25
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Baureihen
Han-Modular® der modulare Steckverbinder
...
Module
Power 16 A … 400 A
09 14 003 3104
型号: 09 14 003 3104
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
C module
Single module
for increased tensile stress
Crimp termination
Female
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 09 14 003 3104
Han C module, crimp-F (two part; 4,5,6)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Module
Baureihe
Han-Modular®
Modultyp
Han
®
C Modul
Modulgröße
Einzelmodul
Modulbeschreibung
für erhöhte Kabelzuganforderung
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Buchse
Kontaktanzahl
3
Kontaktkennzeichnung
4 ... 6
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
1,5 ... 10 mm²
Aderaußendurchmesser
≤4,8 mm
4,8 ... 6 mm Abisolierlänge 18 mm
6 ... 7,5 mm Abisolierlänge 18 mm und eingeschränkte Kontaktdemontage
Bemessungsstrom
40 A
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstrom nach UL
32 A
Bemessungsspannung nach UL
600 V
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Abisolierlänge
9,5 mm
18 mm Aderaußendurchmesser > 4,8 mm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 10.000
Hinweis zu den Steckzyklen
Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
14,9 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
eCl@ss
27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (简体中文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (繁体中文)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (丹麦语)
PDF (意大利语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较