登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
上殼/底座
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
系列
Han-Modular® 模組化連接器
...
模塊
電源16 A ... 400 A
09 14 003 3004
型号: 09 14 003 3004
Han C module, crimp-M (two part; 4,5,6)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
C module
Single module
for increased tensile stress
Crimp termination
Male
Contacts: 3
Conductor cross-section: 1.5 ... 10 mm²
Rated current: 40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 09 14 003 3004
Han C module, crimp-M (two part; 4,5,6)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
C 模块
模块尺寸
单模块
模块介绍
适用于增加的张应力
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
3
插针标识
4 ... 6
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 ... 10 mm²
线芯外径
≤4.8 mm
4.8 ... 6 mm 剥线长度 18 mm
6 ... 7.5 mm 剥线长度 18 mm,插针拆卸受限
额定电流
40 A
额定电压
500 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
额定电流按照UL
32 A
额定电压符合UL
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
剥线长度
9.5 mm
18 mm 线芯外径 > 4.8 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
100
净重
14 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (波兰语)
PDF (韩语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (日语)
PDF (繁体中文)
PDF (丹麦语)
PDF (意大利语)
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较