配套产品
配套产品
型号: 19 41 004 5404
Han-Eco Mod.4-CP-f. HBM/HSM-cord, lug
Han-Eco Mod.4-CP-f. HBM/HSM-cord, lug

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座,  带固定绳(电缆套管)
尺寸: 4 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 41 004 5404
Han-Eco Mod.4-CP-f. HBM/HSM-cord, lug
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han-Eco® Modular
  • Typ příslušenství Ochranné víčko
  • Popis příslušenství
    Pro průchozí panelové kryty
    S upevňovacím lankem (kabelové oko)
Verze
  • Velikost 4 B
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 28,726 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较