登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
插芯
286
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
Modular
Kryty pro venkovní použití
19 41 104 0445
型号: 19 41 104 0445
Han-Eco Mod.4-HTE-M20-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 4 B
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 41 104 0445
Han-Eco Mod.4-HTE-M20-glanded
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
2
插芯
286
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han-Eco® Modular
Typ krytu
Kryt
Popis krytu
S integrovanou kabelovou vývodkou
Verze
Velikost
4 B
Pozice pro moduly
2
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M20
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití
Kryty pro průmyslové aplikace
Kryty pro venkovní použití
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Upínací rozsah
6 ... 13 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt)
RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61984
EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
112,8 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85389099
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (意大利语)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (韩语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较