登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Han-Eco®
Han-Eco®
Filters
类别
Select a value
Reset filter
上売/底座
502
插芯
24
模块
198
附件
2
针数
Select a value
Reset filter
from
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
17
20
25
27
28
36
to
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
17
20
25
27
28
36
1
5
2
45
3
22
4
17
5
10
6
12
7
2
8
50
9
2
10
2
12
15
14
2
17
2
20
7
25
2
27
4
28
2
36
2
额定电流
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
1 A
1.5 A
2 A
4 A
5 A
7.5 A
10 A
16 A
31 A
40 A
70 A
100 A
to
0.5 A
1 A
1.5 A
2 A
4 A
5 A
7.5 A
10 A
16 A
31 A
40 A
70 A
100 A
0.5 A
4
1 A
9
1.5 A
5
2 A
6
4 A
9
5 A
20
7.5 A
1
10 A
28
16 A
45
31 A
2
40 A
34
70 A
18
100 A
13
额定电压
Select a value
Reset filter
from
16 V
32 V
50 V
160 V
250 V
400 V
500 V
690 V
830 V
1,000 V
1,500 V
2,500 V
to
16 V
32 V
50 V
160 V
250 V
400 V
500 V
690 V
830 V
1,000 V
1,500 V
2,500 V
16 V
4
32 V
11
50 V
50
160 V
2
250 V
13
400 V
14
500 V
27
690 V
13
830 V
12
1,000 V
36
1,500 V
2
2,500 V
2
尺寸
Select a value
Reset filter
10 A
40
10 B
125
16 A
38
16 B
123
24 B
94
4 B
4
6 B
86
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M20
62
1x M25
93
1x M32
113
1x M40
89
2x M20
12
2x M25
24
2x M32
32
2x M40
14
接线方式
Select a value
Reset filter
Han-Quick Lock
®
接线
10
Push-In
10
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
1
压接针
122
快速接线端
2
笼式弹片接线
4
绝缘置换连接绝缘位移终端
3
螺栓接线
13
轴向螺栓接线方式
24
轴向螺栓端子/压接针
4
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
124
母头
103
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.25 mm²
4
0.08 ... 0.52 mm²
6
0.09 ... 0.52 mm²
21
0.13 ... 0.33 mm²
6
0.13 ... 0.82 mm²
2
0.14 ... 0.5 mm²
1
0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管
2
0.14 ... 2.5 mm²
25
0.14 ... 4 mm²
19
0.14 ... 6 mm²
2
0.25 ... 1.5 mm²
6
0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管
2
0.5 ... 2.5 mm²
10
0.5 ... 4 mm²
2
0.75 ... 2.5 mm²
8
1.5 ... 10 mm²
13
1.5 ... 16 mm²
2
1.5 ... 6 mm²
13
10 ... 25 mm²
2
10 ... 35 mm²
5
14 ... 22 mm²
5
16 ... 35 mm²
2
2.5 ... 8 mm²
4
22 ... 38 mm²
2
6 ... 10 mm²
6
6 ... 16 mm²
5
6 ... 25 mm²
8
导体截面积 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 23 ... AWG 22
1
AWG 24 ... AWG 22
2
AWG 26 ... AWG 18
2
AWG 26 ... AWG 22
2
AWG 28 ... AWG 23
4
AWG 28 ... AWG 24
1
模块插槽
Select a value
Reset filter
2
4
3
27
4
20
5
19
7
17
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
147
不封底安装底座
61
表面安装底座
213
飞线底座
81
模块类別
Select a value
Reset filter
Han DD
®
模块
13
Han E
®
保护模块
3
Han E
®
模块
10
Han-Quintax
®
模块
4
Han
®
70 A 混合模块
4
Han
®
CC 保护模块
4
Han
®
D-Sub模块
2
Han
®
EEE 模块
2
Han
®
Gigabit HMC 模块
8
Han
®
M12 模块
4
Han
®
Megabit HMC 模块
6
Han
®
RJ45 模块
5
Han
®
Shielded 模块
5
Han
®
USB 模块
4
Han
®
全高密度 模块
2
Han
®
导向模块
6
Han
®
高密度 模块
2
Han
®
高密度屏蔽模块
4
Han
®
CD 模块
2
Han
®
GigaBit 模块
16
Han
®
MegaBit 模块
12
Han
®
空模块
2
Han
®
100 A 模块
13
Han
®
40 A 模块
10
Han
®
70 A 模块
14
Han
®
C 模块
18
Han
®
DDD 模块
2
Han
®
EE 模块
10
Han
®
ES 模块
4
Han
®
FireWire 模块
2
Han
®
HV 模块
6
Han
®
Multi 模块
5
Han
®
SC 模块
1
Han
®
气动模块
5
插针模块
2
附件种类
Select a value
Reset filter
减少密封插芯
2
锁定类型
Select a value
Reset filter
单锁扣
283
双锁扣
195
双锁扣(上壳)
24
Unfortunately, no results were found for your search query
726 products
(of 726)
1/25
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
针数-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
尺寸-递减
Han
®
空模块
Han-Modular Dummy Module
型号 09 14 000 9950
单模块
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
DDD 模块
Han Modular 17 DDD Module male
型号 09 14 017 3001
单模块
压接针
公头
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
DDD 模块
Han Modular 17 DDD Module female
型号 09 14 017 3101
单模块
压接针
母头
插针: 17
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模块
Han 70A crimp module 1500V, male
型号 09 14 002 3042
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模块
Han 70A crimp module 1500V, female
型号 09 14 002 3142
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3001
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
GigaBit 模块, Han
®
Gigabit HMC 模块, Han
®
MegaBit 模块, Han
®
Megabit HMC 模块, Han
®
Shielded 模块
Han module adapter, male
型号 09 14 001 3011
单模块
适配器模块
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
GigaBit 模块, Han
®
Gigabit HMC 模块, Han
®
MegaBit 模块, Han
®
Megabit HMC 模块, Han
®
Shielded 模块
Han module adapter, female
型号 09 14 001 3111
单模块
适配器模块
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
型号 09 14 012 3101
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp female
型号 09 14 012 3102
单模块
压接针
母头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD module, crimp male
型号 09 14 012 3002
单模块
压接针
公头
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC 保护模块
Han CC Protected module, crimp male
型号 09 14 004 3041
单模块
压接针
公头
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE 模块
Han 8 Mod-Male-C 16 A
型号 09 14 008 3001
单模块
压接针
公头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
CC 保护模块
Han CC Protected module, crimp female
型号 09 14 004 3141
单模块
压接针
母头
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模块
Han 70A crimp module, female
型号 09 14 002 3141
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
70 A 模块
Han 70A crimp module, male
型号 09 14 002 3041
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 25 mm²
额定电流: 70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
模块
CRIMP TERMINAL MALE INSERT
型号 09 14 006 3001
单模块
压接针
公头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
模块
CRIMP TERMINAL FEMALE INSERT
型号 09 14 006 3101
单模块
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
MegaBit 模块
Han Megabit insert male, (shield-GND)
型号 09 14 008 3017
插芯, 2x 4 针, 2 个进线口
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EE 模块
Han 8 MOD-FEMALE-C 16A
型号 09 14 008 3101
单模块
压接针
母头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
空模块
Han Modular Dummy
型号 09 14 000 9950 XL
单模块
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EEE 模块
Han EEE module, crimp female
型号 09 14 020 3101
双模块
压接针
母头
插针: 20
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
气动模块
Han-MODULAR 3 M/F PNEUMATIC
型号 09 14 003 4501
单模块
公头, 母头
插针: 3
聚碳酸酯 (PC)
蓝
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
EEE 模块
Han EEE module, crimp male
型号 09 14 020 3001
双模块
压接针
公头
插针: 20
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
40 A 模块
Han 40A crimp module, male
型号 09 14 002 3002
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
40 A 模块
Han 40A crimp module, female
型号 09 14 002 3102
单模块
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
保护模块
Han E Protected module, crimp female
型号 09 14 006 3141
单模块
压接针
母头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han E
®
保护模块
Han E Protected module, crimp male
型号 09 14 006 3041
单模块
压接针
公头
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han DD
®
模块
Han DD Quick-Lock module, male
型号 09 14 012 2632
单模块
Han-Quick Lock
®
接线
公头
插针: 12
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
额定电流: 10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Han
®
C 模块
Han MODULAR 3 C MODULE MALE 40A
型号 09 14 003 3001
单模块
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
25
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
针数 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
尺寸 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 726 products
比较
0
排序方式
Filters
0