登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
Han® HPR PYD
Han® HPR PYD
Filters
类别
Select a value
Reset filter
上売/底座
41
插芯
1
连接器组
2
附件
35
针数
Select a value
Reset filter
from
6
to
6
6
1
额定电流
Select a value
Reset filter
from
350 A
to
350 A
350 A
1
额定电压
Select a value
Reset filter
from
2,000 V
4,000 V
to
2,000 V
4,000 V
2,000 V
3
4,000 V
1
尺寸
Select a value
Reset filter
16 B
3
24 B
33
24 HPR enlarged
22
48 B
16
6 B
2
SP1
1
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M10
3
1x M25
1
1x M32
4
1x M40
4
1x M50
7
1x M63
2
2x M32
1
2x M40
5
2x M50
1
3x M25
3
3x M32
4
3x M40
2
4x M20
1
4x M25
2
6x M25
1
接线方式
Select a value
Reset filter
压接针
1
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
7
母头
7
导体截面积 (mm²)
Select a value
Reset filter
120 mm²
1
150 mm²
1
25 ... 120 mm²
1
70 mm²
1
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
15
不封底安装底座
4
安装保护罩
22
表面安装底座
2
附件种类
Select a value
Reset filter
Y 分线器
1
支架
34
插针类型
Select a value
Reset filter
压接针
2
锁定类型
Select a value
Reset filter
中间单锁扣(上壳)
1
螺钉锁扣
40
Unfortunately, no results were found for your search query
79 products
(of 79)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
针数-递减
额定电流-递减
额定电压-递减
尺寸-递减
安装保护罩
Han 24 HPR EasyCon Cover 2xM40
型号 19 40 024 9913
用于表面安装底座, 用于上壳, 距离 63 mm
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24HPR enlarged-HTE-SCL-M40-FE
型号 19 40 024 0443
带功能接地
尺寸: 24 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装保护罩
Han 24HPR-EasyCon Cover 2xM40-1xM32
型号 19 40 024 9921
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
Han HC350 crimp contact F
型号 09 11 001 3101
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 350 A
导体截面积: 25 ... 120 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 24HPR-enlarged-HBM-Screw lock.
型号 09 40 024 0368
尺寸: 24 HPR enlarged
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han 48HPR Y-connector Male
型号 10 40 048 1001
全套
公头
铜合金
镀银
上壳
尺寸: 48 B
顶出线
6x M25
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han 48HPR Y-connector Female
型号 10 40 048 2001
全套
母头
铜合金
镀银
表面安装底座
尺寸: 48 B
顶出线
3x M32
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Han 24 HPR EasyCon Frame Female 3XHC350
型号 09 40 024 9912
用于母插芯, 3x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 24 B
添加到心愿单
从愿望清单中删除
支架
Frame-F 3XHC 350-Han 24HPR enlarged
型号 09 11 000 9958
用于母插芯, 3x Han
®
HC Modular 350
尺寸: 24 HPR enlarged
添加到心愿单
从愿望清单中删除
Y 分线器
Han 3 HC 350/650 Y-Contact male insert
型号 09 11 003 3081
Han® HPR PYD
120 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
表面安装底座
Han 48HPR-HSMA-PYD 1to2
型号 09 40 148 0951
尺寸: 48 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装保护罩
Han 48HPR mounting cover-PVD 1to2-3xM32
型号 19 40 148 9828
定距螺栓M6
尺寸: 48 B
螺钉锁扣
3x M32
材料 (上壳/底座): 铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24 HPR EasyCon Hood
型号 09 40 024 0451
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装保护罩
Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32
型号 19 40 024 9903
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24HPR-gg3-SV M32 for 3x HC350/650
型号 19 40 024 0468
尺寸: 24 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
3x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-4xM25
型号 19 40 024 0478
尺寸: 24 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
4x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装保护罩
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM40 side entry
型号 19 40 024 9927
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装保护罩
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50
型号 19 40 024 9908
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24HPR EasyCon Hood Short
型号 09 40 024 0454
Short, 低结构
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han 24HPR-enlarged-HBM-R
型号 09 40 024 0370
尺寸: 24 HPR enlarged
中间单锁扣(上壳)
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装保护罩
Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM25
型号 19 40 024 9901
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装保护罩
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50 side entry
型号 19 40 024 9928
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装保护罩
Han 24 HPR EasyCon Cover 4XM25
型号 19 40 024 9902
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装保护罩
Han 24 HPR EasyCon Cover 2xM40
型号 19 40 024 9905
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24HPR EasyCon Hood Short
型号 09 40 024 0455
Short, 低结构
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装保护罩
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM50
型号 19 40 024 9918
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-M50
型号 19 40 024 0479
尺寸: 24 HPR enlarged
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装保护罩
Han 24HPR EasyCon Cover 3xM40
型号 19 40 024 9907
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装保护罩
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM40
型号 19 40 024 9912
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
添加到心愿单
从愿望清单中删除
安装保护罩
Han 24HPR EasyCon cover M50-M32
型号 19 40 024 9920
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
针数 - 递减
额定电流 - 递减
额定电压 - 递减
尺寸 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 79 products
比较
0
排序方式
Filters
0