配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
10
Inserts
2
Frames
2
型号: 19 30 132 2275 ML
Han L32 B-HSM1-SL-M40-CP
Han L32 B-HSM1-SL-M40-CP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: L32 B
高结构
单锁扣
钢、镀锌
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 132 2275 ML
Han L32 B-HSM1-SL-M40-CP
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
饰品
10
插芯
2
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base Base de montaje en superficie
  • Descripción de capota/base Con tapa termoplástica
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño L32 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero, cincado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 591,3 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140165397
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较