配套产品
配套产品
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Contact inserts
2
型号: 97 00 000 0417
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short_GND
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short_GND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Carrier Cube
Domino 模块
短版, 小标签
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 0417
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short_GND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Contact inserts
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Carrier Cube
  • Tamaño del módulo Módulo Domino
  • Descripción del módulo
    Versión corta
    Pestaña pequeña
Versión
  • Detalles Con conexión de blindaje adicional con el marco articulado
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较