登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Seria
Conectorul modular Han-Modular®
...
Module
Power 16 A ... 400 A
97 00 000 3695
型号: 97 00 000 3695
Han-Mod_M_EE_4_M_C.2_PIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino EE Cube
Domino module
Large Tab
Push-In
Male
Contacts: 4
Rated current: 16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
型号: 97 00 000 3695
Han-Mod_M_EE_4_M_C.2_PIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Modules
Seria
Han-Modular®
Tip modul
Han
®
Domino EE Cube
Dimensiunea modulului
Domino module
Descrierea modulului
Large Tab
Versiune
Metoda de terminaţie
Push-In
Gen
Male
Număr de contacte
4
Caracteristici tehnice
Diametru exterior fir
≤4.8 mm
Curent nominal
16 A
Tensiune nominală
400 V
Tensiune de impuls nominală
6 kV
Grad de poluare
3
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Lungime dezizolare
10 mm
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polycarbonate (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (pebble grey)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Category 2
IEC 60352-7
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Romania
GTIN
5713141112994
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (荷兰语)
PDF (捷克语)
PDF (波兰语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (简体中文)
PDF (英语)
PDF (繁体中文)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较