登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
上殼/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
系列
Han-Modular® 模組化連接器
...
模塊
電源16 A ... 400 A
97 00 000 1747
型号: 97 00 000 1747
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino Multiplier
Domino 模块
小标签
Push-In
公头
插针: 1
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 1747
Han-Mod_M_MUL_4_M_C.1_PIT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
上殼/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
模塊
系列
Han-Modular®
模塊類別
Han
®
Domino Multiplier
模組尺寸
Domino 模組
模塊介紹
小標籤
版本
接線方式
Push-In
公母類型
公頭
針數
1
電源針數
1
特殊插針數
4x 個連接
特殊插針規格
個連接
技術參數
導體截面積(mm²)
0.5 ... 2.5 mm²
線蕊外徑
≤4.8 mm
額定電流
16 A
額定電流
The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
額定電壓
400 V
額定脈沖電壓
6 kV
污染等級
3
剝線長度
10 mm
極限溫度
-40 ... +125 °C
插拔次數
≥ 500
抗震
2 類,符合 IEC 61373 標準
材料特性
材料(插蕊)
聚碳酸酯 (PC)
顏色(插蕊)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
規格和認證
規格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2類
IEC 60352-7
商業數據
包裝尺寸
2
淨重
9.84 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85366990
eCl@ss
27,440,217.00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (德语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较