登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Módulos Han-Modular®
Módulos de transmissão de dados
97 00 000 0406
型号: 97 00 000 0406
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT_HMC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0406
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT_HMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Tipo de módulo
Módulo Han
®
Megabit
Descrição do módulo
Inserto
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Macho
Número de Pólos
4
outros contatos
+ blindagem
Detalhes
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Detalhes
Não é adequado para carcaças/bases de construção baixa bem como Han-Modular
®
Eco, Han-Modular
®
Compact e Han-Modular
®
Twin.
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Diâmetro externo do fio
≤3,5 mm
Corrente Nominal
10 A
Tensão Nominal
50 V
Tensão nominal de impulso
0,8 kV
Grau de poluição
3
Características de transmissão
Cat. 5e Classe D até 100 MHz
Taxa de dados
100 Mbit/s
Resistência do contato, blindagem
≤ 100 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexão
≥ 10.000
Observação sobre ciclos de conexão
Ciclos de conexão com outros componentes HMC
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (blindagem)
Zinco fundido, niquelado
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
eCl@ss
27.440.205,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (简体中文)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (韩语)
PDF (德语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较