登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
饰品
8
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
系列
Han® S
...
Han
®
S 450 Plus
上殼 / 底座
97 00 000 4977
型号: 97 00 000 4977
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C2_Black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
弯式
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 97 00 000 4977
Han S 450+_CC_HA_CRT_120mm²_C2_Black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
上殼 / 底座
系列
Han® S
標識
Han
®
S 450 Plus
上殼/底座類型
上殼
上殼/底座介紹
彎式
版本
接線方式
壓接針
針數
1
編碼
C2 (front)
鎖定類型
單鎖扣
應用領域
儲能係統
詳細資料
Please order suitable rubber sleeve separately when cable diameter is out of range.
技術參數
導體截面積(mm²)
120 mm²
導體截面積(kcmil)
250 kcmil
額定電流
400 A
額定電壓
2,000 V
額定脈沖電壓
15 kV
污染等級
3
過電壓類別
III
絕緣阻抗
>10
9
Ω @ 2500 V DC
接觸電阻
≤ 0.3 mΩ
擰緊力矩
5 Nm 電纜緊固件
極限溫度
-40 ... +125 °C
關於極限溫度的說明
用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
重新鎖定次數
≤ 500
防護等級符合IEC 60529
IP67 / IP69K 插配狀態
IP67 拔出狀態和蓋密封
電纜直徑
20.4 ... 21.6 mm
材料特性
材料(插針)
Copper
表面(插針)
鍍銀
材料(上殼/底座)
聚酰胺 (PA)
顏色(上殼/底座)
RAL 9005(烏黑)
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
規格和認證
規格
IEC 61373 類別 1 B 級
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
UL 4128
UL 1977
TÜV 2PfG 2740
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
215.3 g
原產國
中國
eCl@ss
27,440,202.00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (韩语)
PDF (繁体中文)
PDF (意大利语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较